Notícias

Criando um futuro sustentável com água do mar

Na última década, o uso de bombas de deslocamento positivo para osmose reversa da água do mar (SWRO) decolou. Com taxas de eficiência comprovadas de até 92% e economia de energia de 20%, os benefícios da solução simples e flexível são tangíveis e merecem ser explorados.

Leia nosso conteúdo patrocinado publicado no site da Global Water Intelligence

A bomba Danfoss APP funciona sem manutenção por 11 anos

Há mais de uma década, a Watec substituiu uma bomba alternativa tradicional por uma bomba de pistão axial da Danfoss. A bomba foi implementada em uma instalação em uma ilha remota, ou seja, a confiabilidade era crucial. A bomba continua funcionando atualmente, sem manutenção, com milhões de galões de água doce produzidos, resultando em um baixo custo total de propriedade.

Leia mais em nosso último caso de sucesso

Qualificação de bombas APP e ERDs iSave

Nossas bombas APP de alta pressão e dispositivos de recuperação de energia (ERDs) iSave foram testados pela NavSea e agora estão qualificados para operação em ambiente hostil a bordo de navios militares dos EUA. Além disso, os testes demonstraram alta eficiência energética com mais de 70% de economia em comparação com os sistemas em uso atualmente. 

Leia mais sobre nossas bombas APP 

Leia mais sobre os nossos ERDs iSave

Dessalinização no mar

As bombas de alta pressão da Danfoss são extremamente versáteis e podem atender a muitos tipos de aplicações. Veja como nossas bombas APP 78 e os trocadores de pressão iSave 70 podem possibilitar a produção de água doce no mar.

Assista ao filme

Novo iSave 21 Plus

A Danfoss lança uma nova geração do popular iSave 21 ERD para instalações SWRO menores. Maior confiabilidade, flexibilidade de projeto e alta eficiência são alguns dos recursos do novo iSave 21 Plus.

Leia mais