Tornando o mundo e nossa forma de viver mais sustentáveis
Um conversor de frequência é um dispositivo para controlar a velocidade de um motor elétrico, com o intuito de:
- melhorar o controle de processo
- reduzir o uso de energia e gerar energia com eficiência
- diminuir o estresse mecânico nas aplicações de controle do motor
- otimizar a operação de várias aplicações que dependem de motores elétricos
Os conversores também podem ser utilizados para converter energia de recursos naturais e renováveis, como o sol, o vento ou as marés, e transmiti-la à rede elétrica ou usá-la para consumo local. Em tecnologias híbridas, os conversores de frequência são usados para combinar fontes convencionais e armazenamento de energia para criar soluções totais de gerenciamento energético.
Os conversores de frequência também são conhecidos por outros nomes, como conversores de frequência de velocidade ajustável, conversores de frequência variável, conversores de frequência de velocidade variável, inversores de frequência, inversores e conversores de potência.
Você sabia?
- As economias emergentes são o motor do aumento no consumo de energia
- 20% do consumo de energia no mundo é de energia elétrica
- Mais de 50% da energia elétrica é usada por motores elétricos
- 75% dos conversores de frequência são usados em bombas, ventiladores e compressores
- O consumo global de energia elétrica pode ser reduzido em 10% se os conversores de frequência forem usados em todas as aplicações adequadas
A necessidade de conservação de energia para salvar o meio ambiente é um fator essencial no desenvolvimento de dispositivos de controle de velocidade, e os conversores de frequência são o método ideal para controlar a velocidade dos motores elétricos e atender à demanda de carga. Mesmo pequenas mudanças na velocidade do motor podem causar mudanças significativas no consumo de energia.
Os conversores de frequência ficam bem escondidos, mas desempenham papel importante e necessário na vida cotidiana moderna ao tornar o mundo e nosso modo de vida mais sustentáveis.