Regulamentações e normas relacionadas à eficiência energética estão sendo gradualmente intensificadas em todo o mundo. A Diretiva de Ecodesign é a estrutura legislativa que estabelece atualmente os requisitos para todos os produtos relacionados à energia nos setores doméstico, comercial e industrial em toda a União Europeia. Seu objetivo é garantir que os fabricantes reduzam o consumo de energia e o impacto ambiental de seus produtos, estabelecendo padrões mínimos de eficiência energética. Esses requisitos vêm sendo gradualmente intensificados.
Motores, conversores de frequência e sistemas de conversores de potência são classificados de acordo com sua eficiência energética. E, desde janeiro de 2015, é uma exigência legal que os novos motores IE2 utilizem um conversor de frequência para operação na Europa. Os padrões EN 50598-2 e IEC 61800-9 definem as classes IE para conversores de frequência e também as classes IES para sistemas de conversores de energia.
Os conversores Danfoss já atendem aos mais rígidos requisitos dos padrões EN 50598/IEC 61800-9 para eficiência energética e são classificados como IE2.
A Diretiva de Ecodesign é a estrutura legislativa que estabelece atualmente os requisitos para todos os produtos relacionados à energia nos setores doméstico, comercial e industrial em toda a União Europeia. Seu objetivo é garantir que os fabricantes reduzam o consumo de energia e o impacto ambiental de seus produtos, estabelecendo padrões mínimos de eficiência energética.
Motores, conversores de frequência e sistemas conversor-motor são classificados de acordo com sua eficiência energética. As classes IE para conversores de frequência e as classes IES para sistemas conversor-motor são definidas de acordo com os padrões EN 50598-2 e IEC 61800-9. Desde janeiro de 2015, é uma exigência legal que os novos motores IE2 utilizem um conversor de frequência para operação na Europa. Os conversores Danfoss já atendem aos mais rígidos requisitos dos padrões EN 50598/IEC 61800-9 para eficiência energética e são classificados como IE2.
Agora, o padrão internacional IEC 61800-9 está seguindo os passos do padrão EN 50598, trazendo um alinhamento mundial da maneira como fornecemos informações sobre a eficiência dos sistemas de conversor e conversor-motor. As classes IE permanecem inalteradas.
Uma ferramenta on-line - Danfoss ecoSmart™ - facilita o cálculo das classes IE e IES de acordo com o padrão EN 50598-2.
Use o Danfoss ecoSmart™ para:
- pesquisar dados de perda de carga de peça padrão para conversores de frequência Danfoss
- inserir pontos de carga parcial específicos da aplicação
- calcular a classe IE e os dados de carga parcial para um conversor de frequência
- calcular a classe IES para um motor assíncrono e um sistema de conversor de frequência
- criar um relatório documentando dados de perda de carga de peça e classe de eficiência IE ou IES
- exportar os pontos de dados de carga da peça para uso em seu sistema