Eletrificação pela conversão de energia
A Danfoss Drives oferece uma ampla linha de conversores de potência e dispositivos conversores de frequência para uso em uma ampla variedade de aplicações em todos os setores industriais. Nossa oferta exclusiva permite que nossos clientes gerem e usem energia elétrica de forma eficiente. Projetado para operação confiável, nosso conversor de frequência e dispositivos conversores de potência minimizam correntes harmônicas e distorçõo de tensão e garantem a conformidade da rede.

Possibilitando soluções de energia sustentável pela conversão energética confiável
Na Danfoss Drives, capacitamos indústrias do mundo inteiro com conversão de energia de ponta e controle de velocidade variável para motores elétricos. Nossas soluções inovadoras para conversão energética promovem a eficiência, a confiabilidade e a conformidade com da rede elétrica.
A Danfoss oferece orientação no design e suporte para ecossistemas de fonte de alimentação junto com parceiros-chave, onde a conversão de energia elétrica é a base para o desenvolvimento de soluções sem combustíveis fósseis. Descubra a Danfoss Drives, sua parceira na eletrificação.
Veja como fazemos a diferença:




Eletrificação, conversão de energia e transição ecológica
Com o mundo na busca por acelerar a transição ecológica, novos avanços tecnológicos melhoram a viabilidade das energias renováveis como alternativas de baixo custo às fontes de energia tradicionais. É dito que a megatendência de eletrificação aumentará a energia ecológica para atender à crescente demanda mundial de eletricidade. As fontes de baixas emissões serão responsáveis por quase 50% do fornecimento de eletricidade do mundo até 2026.
- Atualmente, aproximadamente 80% da energia de uso final não é eletrificada (Fonte: IEA)?
- A transição para um sistema de energia totalmente eletrificado poderia reduzir até 40% do consumo final de energia (Fonte: Springer, Nick Eyre)

Infraestrutura de rede elétrica competitiva com conversão de energia elétrica
A tecnologia de conversão de energia eficiente da Danfoss melhora a confiabilidade da fonte de alimentação, auxiliando uma ampla variedade de geradores de energia e sistemas de armazenamento de energia.
As soluções da Danfoss ajudam a reduzir o investimento de capital necessário para a infraestrutura de rede elétrica. Cada dispositivo é certificado de fábrica para conformidade com o código de rede elétrica em uma ampla variedade de países, permitindo uma certificação rápida do sistema para integradores de sistemas.

Tecnologias de conversão de energia personalizadas
Na Danfoss, entendemos que cada projeto tem requisitos específicos. Trabalhamos em estreita colaboração com você, como cliente, para desenvolver soluções personalizadas que atendam às suas necessidades específicas, seja otimizando a eficiência energética, reduzindo o espaço ocupado pelo sistema ou cumprindo os rigorosos padrões do setor industrial.
Nossa abordagem colaborativa, combinada com nosso profundo conhecimento técnico e portfólio abrangente de produtos, resulta em soluções de conversão de energia personalizadas que atendem às suas necessidades com precisão e até superam as expectativas.
Aplicações





Hidrog?nio ecol?gico: produza e use com sabedoria
Se quisermos descarbonizar os setores de dif?cil redu??o, como a ind?stria pesada, o hidrog?nio ecol?gico desempenhar? um papel crucial. Para promover a nova era do hidrog?nio ecol?gico, precisamos produzi-lo de forma eficiente e us?-lo com sabedoria. Isso significa pensar estrategicamente sobre como, quando e onde produzimos e consumimos hidrog?nio em suas diversas formas.
A Danfoss oferece solu??es e produtos de convers?o de energia eficientes e compat?veis com a rede, meticulosamente projetados e com m?xima efici?ncia energ?tica comprovada. Com baixas harm?nicas e um fator de pot?ncia ajust?vel, nossas solu??es garantem uma fonte de alimenta??o econ?mica para seu eletrolisador, refor?ando suas iniciativas ecol?gicas.

Precisa de uma nova dimens?o de seguran?a na convers?o energ?tica?
Com uma megatend?ncia em constante crescimento, como a eletrifica??o, a ciberseguran?a da rede ? um tema essencial. A Danfoss oferece solu??es para proteger dispositivos de convers?o energ?tica e seus dados contra acesso n?o autorizado, usando seguran?a cibern?tica exclusiva baseada em hardware.?

Pronto para desenvolvimentos futuros de simula??o
Hoje em dia, os engenheiros aceleram cada vez mais e eliminam os riscos de seus processos de design com o uso da simula??o. Do investimento ? viabilidade t?cnica, nenhuma decis?o ? tomada sem simular o desempenho completo do sistema. A Danfoss ajuda voc? a reduzir a complexidade na simula??o de teste e coloca??o em funcionamento com uma variedade de modelos de componentes e ferramentas de simula??o compat?veis com o ifm.?A Danfoss equipa voc? com simula??es de sistemas de convers?o energ?tica e j? estabeleceu uma variedade de parcerias para simula??es de n?vel de sistema para todos os tipos de equipamentos, incluindo transformadores.

Por que escolher a Danfoss Drives?
A Danfoss Drives j? instalou mais de 2.350 GW em aplica??es de convers?o energ?tica desde 2021, com muitos outros projetos planejados. Nosso know-how de aplica??o e especialistas qualificados trazem uma vantagem exclusiva para voc? em projetos de convers?o energ?tica. Baixas harm?nicas e alta confiabilidade e desempenho da rede s?o alguns dos benef?cios de nossos produtos e solu??es.
Produtos em destaque

iC7-Hybrid
Abra caminho para a convers?o inteligente de pot?ncia.
O iC7-Hybrid ? otimizado para todas as aplica??es de convers?o de energia e tem uma densidade de pot?ncia inigual?vel com nova tecnologia de filtro.
Notícias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss adquire tecnologia e equipe de conversores de 1500 VDC para ampliar o portfólio de eletrificaçãoquarta-feira, 10 de janeiro de 2024A Danfoss Drives está anunciando a aquisição do produto ACE300 e a aquisição da equipe de produtos da empresa finlandesa Ampner Oy, para ampliar o portfólio de eletrificação com um conversor de energia dedicado de 1500 VCC. O produto será integrado ao portfólio de soluções de eletrificação da Danfoss Drives, com foco principal em redes inteligentes e armazenamento de energia.