• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fabricação digital

Fabricação digital

Uso da tecnologia digital para garantir a entrega rápida de conversores de qualidade e confiáveis

A sua garantia de conversores confiáveis e de qualidade com entrega rápida é a nossa fábrica digital.

Muitas vezes chamada a quarta revolução industrial, a Industry 4.0 descreve a combinação da indústria com a tecnologia da Internet das Coisas (IoT). É uma abordagem moderna para obter resultados usando os avanços da tecnologia digital que ocorreram na última década.

A manufatura digital, ou "fábrica inteligente", está fundamentalmente ligada à Industry 4.0. Com acesso a maiores quantidades de dados detalhados e novas tecnologias de comunicação entre sistemas e operadores, as fábricas inteligentes são capazes de trazer um nível mais alto de automação e digitalização para a linha de produção e cadeia de suprimentos. A manufatura industrial em um ambiente da Industry 4.0 permite o fornecimento de produtos personalizados de melhor qualidade e com maior rapidez.

Na Danfoss Drives, a Industry 4.0 já é uma companhia diária que conduz nossas operações e está pronta para integrar as instalações dos clientes em todos os níveis. Nosso sistema de fabricação inteligente e automatizado cria milhões de configurações de conversores altamente personalizadas em um ambiente flexível de produção em massa.

Nossos processos de fabricação são orientados por TI. Desde a montagem da placa de circuito impresso, passando pela soldagem, montagem mecânica e testes, todos os processos são controlados por software de produção avançado e equipamentos de última geração. Os produtos e sistema de execução de fabricação comunicam-se entre si para uma eficiência otimizada.

Enquanto o conversor está sendo montado, o sistema solicita a criação de um manual de instruções com o conteúdo e o idioma que correspondem às especificações individuais da configuração. Esse manual exclusivo é impresso e incluído no pacote.

Plataforma da Internet Industrial das Coisas combinada com visualização de fábrica 3D

Conecta pessoas, processos e dispositivos

  • Empreendimento totalmente conectado com inteligência 
  • Geração em tempo real e visualização de fatos
  • Controle em tempo real de todos os processos na cadeia de suprimentos
  • Permite novos sistemas e relações ciberfísicas
  • Tempo de resposta rápido 
  • Melhora a produtividade e a confiabilidade das linhas de produção

Testes abrangentes garantem qualidade e confiabilidade

O alto desempenho, a qualidade e a confiabilidade de seus conversores são garantidos graças ao teste abrangente e totalmente automatizado dos conversores Danfoss, antes que saiam de nossas fábricas.

Durante a fabricação, nossos métodos de teste incluem:

  • Teste de confiabilidade, que inclui análise de temperatura e umidade para descobrir como os produtos são afetados pelas variações desses fatores 
  • Teste de funcionalidade, que faz uso de bancadas de testes e testes automatizados de software
  • Teste de aprovação abrangente, que inclui testes de ciclo de vida altamente acelerados (HALT) e vibração aleatória omni-axial (6 eixos) combinados com testes de ciclos térmicos. O HALT estabelece a robustez dos produtos e obtém grandes margens sobre as condições de uso esperadas. O teste, realizado no nível do subsistema, determina os limites do projeto e identifica os elos mais fracos.
  • Teste EMC, que ajuda a Danfoss a proporcionar aos conversores de frequência a melhor proteção EMC, filtros de harmônicas integradas para garantir o ambiente EMC ideal e fontes de alimentação mais limpas, mantidas durante toda a vida útil operacional do sistema
  • Teste de carga 100% de fábrica, que garante alta confiabilidade

Também nos concentramos no envolvimento antecipado do usuário e no teste de campo antes da liberação do produto final.

Plataforma de IIoT para status da fábrica em tempo real e conexão de pessoas, processos e dispositivos

Plataforma de IIoT para status da fábrica em tempo real e conexão de pessoas, processos e dispositivos

Óculos inteligentes interativos, com voz e realidade aumentada
Possibilitam o treinamento de funcionários on-line, aprimoram a qualidade e garantem maior capacidade de serviço remoto.

Veículos interiores autônomos
Possibilitam a produção conectada com rastreamento em tempo real de peças individuais e chegada de peças, e garantem a entrega eficiente de peças em ambientes desafiadores.

Robótica avançada
Garante melhor qualidade e maior produtividade, além de fornecer suporte ao ambiente de trabalho saudável ao ajudar os operadores em tarefas pesadas e repetitivas.