Solução de uso geral do servomotor
O Danfoss FlexMotion™ é uma solução aberta de movimentação do atuador, amigável ao usuário. Ela consiste de três linhas de servomotores, cada uma com seus benefícios exclusivos, abrangendo tanto soluções descentralizadas como centralizadas. Mas como são baseadas na mesma plataforma, a interface do usuário é idêntica e a programação, a instalação e a manutenção são igualmente rápidas e fáceis.
Desenvolvido especificamente para as indústrias de alimentos e bebidas, embalagens, produtos farmacêuticos e manuseio de materiais, o Danfoss FlexMotion™ consiste em:
- VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
- VLT® Decentral Servo Drive DSD 510
- VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
The future of smart machine design - it’s flexible
Combine and scale its central and decentral modules to suit your specific needs. That way, you achieve a maximum flexibility for your machine design and system integration. Open system architecture gives you total freedom to integrate with the motors and PLC you prefer. Save time and cost thanks to numerous finesses facilitating fast installation, commissioning, and maintenance. All designed for absolutely reliable operation in demanding environments.
You can achieve a whole new degree of customization and precision using the VLT® FlexMotionTM portfolio – enabling you to get more from less. Be smart. Build your machine to meet tomorrow’s requirements. Let Danfoss support your business.

VLT® FlexMotion Selection Guide
The VLT® FlexMotion Selection Guide explains the modular servo drive concept and dives into the details of the individual modules.
Ultimate freedom - Flexible system for modular machines

Um olhar mais atento ao VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
O VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 é parte fundamental de uma solução de movimentação por servomotor descentralizada, flexível e de alto desempenho. Consiste de uma fonte de alimentação central (VLT® Servo Access Box SAB®) que gera tensão de alimentação de 600 V CC e garante maior densidade de potência, módulos de acionamento e conceito de cabeamento de corrente híbrida tipo daisy-chain, que reduz significativamente o número de cabos necessários.
Dependendo da aplicação, o SAB® pode energizar até 64 conversores em um sistema servomotor.
O Painel de Controle Local (LCP) removível do VLT® garante uma operação amigável e permite conexão direta com os servomotores avançados para uma rápida colocação em funcionamento, diagnóstico e serviços.

Um olhar mais atento ao VLT® Decentral Servo Drive DSD 510
O VLT® Decentral Servo Drive ISD® 510 amplia a escolha de um conceito de servomotor descentralizado. Ele
fornece potência nominal de até 4,5 kW e pode ser usado com uma ampla gama de servomotores PM. E, para um controle ótimo de velocidade e posição, é equipado com os seguintes encoders de feedback:
- Resolver
- BiSS single- e multi-turn
- EnDat 2.1 e 2.2
- Hiperface e Hiperface DSL
Tem excelente resistência à vibração, tornando-o ideal para peças rotativas da máquina. E o projeto do gabinete IP67 garante alto grau de proteção.

Um olhar mais atento ao VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
O VLT® Multiaxis Servo Drive MSD® 510 é um sistema multi-eixos genérico que permite a integração perfeita de conversores descentralizados. Consiste de um Módulo da Fonte de Alimentação (PSM 510), Módulos de conversores (SDM 511, SDM 512), Módulo de Acesso Descentralizado (DAM 510) e Módulo de Capacitores Auxiliares (ACM 510). Os módulos estão disponíveis em dois tamanhos de chassis, com largura de 50 mm e 100 mm. Suporta os protocolos baseados em EtherCAT®, POWERLINK® e PROFINET® IRT Ethernet, apresentando resistor de frenagem interno e placa de montagem com barramento CC e controle de tensão auxiliar. A solução 'click and lock' para a placa de montagem torna a instalação simples e segura.

Save time: Fast and fail-safe installation
You can mount this system in no time thanks to innovative hardware features, such as the ‘Click and Lock’ mounting concept and hybrid daisy-chain cabling.

Protect your good name: Reliable performance
You benefit from optimal uptime, lower maintenance costs, and reduced spare parts stock when you base your servo control on VLT® FlexMotionTM.
A completely smooth and easy to clean surface without cooling fins or fans makes the decentral drives hygienically reliable and resistant against chemicals.
For any system you choose to build, the outcome is fuss-free reliability with maximum uptime.