CBM integrado em um pacote abrangente
O monitoramento baseado em condições (CBM) integrado aos conversores premium da Danfoss revolucionaram a maneira como estes monitoram motores elétricos em busca de falhas e possíveis falhas. Com tecnologia inovadora implementada no nível do conversor, o CBM oferece recursos avançados como monitoramento do enrolamento do estator do motor, monitoramento de vibração, monitoramento de desgaste de rolamentos, monitoramento do envelope de carga (torque) e detecção de cavitação, tudo em um pacote abrangente.
Melhora do desempenho por meio de um sistema de monitoramento do motor
Os benefícios do CBM para motores são significativos. O monitoramento de desempenho com o uso do
Mude da manutenção programada para a manutenção preditiva
Possibilite suas decisões de manutenção com base em dados da aplicação. Ao habilitar avisos e notificações precoces,
Exemplo: A capacidade de evitar panes inesperadas é especialmente significativa em um ambiente de fabricação asséptico. Uma empresa farmacêutica conduziu testes para provar que os conversores inteligentes Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições fornecem

Monitoramento de condição do motor para locais remotos
O CBM é
Produtos em destaque
Produtos Danfoss que usam monitoramento baseado em condições
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledAdequado para aplicações onde a qualidade do ar é crítica, o espaço é limitado e é necessário a transferência de calor de forma eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusProporciona os benefícios da refrigeração a líquido de sistemas comuns de barramento CC em situações exigentes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfigurado e montado para atender às suas necessidades, seja controlar um ou vários motores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveDrives com tecnologia de front-end ativa em um gabinete compacto, com classificação IP54, ideal para aplicações de alta potência.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermite que integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e OEMs projetem e construam sistemas de drives industriais eficientes.

Primeiras inovações da Danfoss
O CBM surgiu de um histórico das primeiras inovações da Danfoss. Os conversores Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes incorporadas no conversor, para reduzir os componentes externos necessários.