Melhore as medidas de segurança para proteger seus ativos contra ataques cibernéticos

Precisa de uma nova dimensão de segurança em controle do motor e conversão de energia?

A série iC7 permite que a inteligência o liberte com drives que atuam como sensores, dando-lhe acesso a mais dados. Essa liberdade é sustentada pela exclusiva segurança desde o projeto, que aumenta sua proteção contra ataques cibernéticos usando um chip criptográfico de hardware, firmware protegido e transferências de dados criptografadas.

Esses recursos de segurança no drive ou no conversor de potência facilitam a proteção dos seus sistemas e dados, oferecendo um componente seguro no qual você pode confiar.

Série iC7: Drives e conversores de potência seguros por projeto

A cibersegurança é um critério de arquitetura fundamental da série iC7. Nossos drives e conversores de potência seguros por projeto incorporam considerações de segurança em todos os estágios do ciclo de vida do produto, desde o conceito e o projeto iniciais até a fabricação, o comissionamento e a manutenção do drive. Isso permite que você atenda às demandas de hoje e de amanhã de forma rápida, eficiente e confiável.

O mais seguro do mundo

A série iC7 é o primeiro portfólio de conversores de potência e drives do mundo a oferecer um ambiente operacional comprovadamente seguro e à prova de adulteração. A diferença é seu design para segurança baseada em hardware, que sustenta todos os recursos de segurança da Série iC7:

  • Conectividade de rede: A comunicação entre o drive e a ferramenta de comissionamento MyDrive® Insight é criptografada de ponta a ponta usando protocolos criptográficos TLS/SSL, como os usados por HTTPS em navegadores da web
  • Hardware à prova de adulteração:  Impede a alteração não autorizada e proteção contra ataques físicos e de canais laterais
  • Firmware confiável: O firmware e os aplicativos são criptografados e executados somente se forem genuínos
  • Certificados de chave pública: Fornece autenticação mais forte e identificação segura do dispositivo

Proteja seus sistemas digitais

O iC7 pode coletar uma enorme quantidade de dados brutos e dados processados. Use esses dados para otimizar sua produtividade e procedimentos de manutenção e para estender a vida útil da máquina ou da instalação. Para agregar valor às suas operações, você pode comunicar esses dados através da rede de automação ou da nuvem, para análise e ações adicionais. Ao comunicar dados, é claro que a segurança dos dados é uma prioridade. O risco de uma violação de segurança costuma ser uma preocupação e pode até ser um obstáculo. Garantir a comunicação segura não é importante apenas para a TI, mas também é essencial para o bom funcionamento da Internet das Coisas Industrial.  A série iC7 elimina essa barreira com hardware com segurança cibernética integrada para a mais alta proteção possível contra acesso não autorizado.

Cumpra suas obrigações de conformidade de cibersegurança

Como integrador de sistemas ou OEM, você pode precisar demonstrar que seu sistema é capaz de alcançar o nível de segurança pretendido para diferentes partes do sistema. Nossos guias de usuário são desenvolvidos para fornecer recomendações atualizadas para integradores de sistemas que usam drives e conversores de potência Danfoss como componentes.

A cibersegurança começa com seus fornecedores

Na Danfoss Drives, levamos a sério a responsabilidade pela segurança cibernética e pelo fornecimento de componentes dotados dela. Nós nos esforçamos para garantir aos nossos clientes a proteção mais atualizada contra acesso não autorizado. É por isso que nossos processos de desenvolvimento de produtos são certificados para alta cibersegurança, garantindo o design ideal dos drives e conversores de potência da série iC7 fabricados em nossas fábricas.  Esse compromisso reflete nossa dedicação à cibersegurança, atendendo aos mais altos padrões no campo.

Para obter mais informações sobre os níveis de segurança para conformidade obrigatória:

Deixe a Danfoss Drives impulsionar seu desenvolvimento