Em meados de novembro de 2012 a Comissão Europeia apresentou uma proposta tendo em vista reduzir significativamente as emissões de gases fluorados (F-gases).
Um dos principais tópicos é a proibição dos refrigerantes entre 2015 e 2020.
Isso proibiria especificamente: O R404A será proibido e, posteriormente, todos os HFCs com um GWP > 150, em alguns tipos específicos de sistema (refrigeradores e congeladores domésticos, sistemas comerciais vedados).
Para manutenção de sistemas com 1,3 kg ou mais, o R404A será proibido a partir de 2020.
Uma Alternativa Possível
R407A/F pode ser uma alternativa para R404A com um baixo potencial de aquecimento global em sistemas de refrigeração e também para a aperfeiçoamento dos sistemas existentes de refrigeração.
R407A/F foi desenvolvido pela Honeywell e denominado também de "Performax™ LT".
Trata-se de uma mistura de R32, R125 e R134a e está relacionado ao R407C, mas tem uma pressão que combina melhor com o R22.
Com a discussão iniciada recentemente para reduzir o potencial de aquecimento global dos refrigerantes, o R407A/F também pode ser uma alternativa como substituição do R404A/R507. O GWP do R407A/F é inferior em 1800 se comparado ao R404A, que é de 3900. R407A/F é uma alternativa para aplicações de médias e baixas temperaturas em sistemas de refrigeração comercial. Ele é não-inflamável e possui baixa toxicidade.
R407F |
R404A |
|
Classe |
HFC |
HFC |
Tipo de refrigerante |
Mistura |
Mistura |
Variação |
Moderado |
Baixo |
Lubrificante típico |
POE |
POE |
Contém |
R32, R125, R134a |
R125, R143a, R134a |
Peso molecular |
82,1 |
97,6 |
Ponto de ebulição @ 1ATM (°F) |
-50,9 |
-51,2 |
Ponto de congelamento @ 1 ATM, (°F) |
161.88, |
|
Temperatura crítica (°F) (ASTM D-1321) |
180,8 |
|
Pressão crítica* (psia) |
689,6 |
540,82 |
Densidade do líquido saturado @ 30°C, (lb/pés3) |
68,3 |
63,6 |
Calor específico do líquido @ 30°C, (Btu/lb·°F) |
0,39 |
0,38 |
Calor específico do vapor @ Pressão constante* (Cp), @ 30 °C e 1ATm, (Btu/lb ·°F) |
0,2 |
0,19 |
Faixa inflamável, %vol. em ar (Baseado no Padrão ASHRAE 34 com Ignição Compatível) |
Nenhum |
Nenhum |
Classificação de Grupo de Segurança de Padrão ANSIASHRAE 36-1992 |
A1 |
A1 |
Produtos Danfoss usados para R407A/F
Todas as válvulas Danfoss e outros produtos de controle que são aprovados para o R22 e R407C também funcionam bem com o R407A/F.
Ao selecionar uma válvula de expansão termostática, opte por uma válvula Danfoss que pode ser utilizada com o R22 e o R407C. As curvas de pressão de vapor correspondem a estas válvulas melhor do que nas válvulas utilizadas apenas com o R407C. Para a configuração de superaquecimento correta, as válvulas de expansão termostática devem ser reajustadas para "abertura" em 0,7 K (a -10 °C). As capacidades de válvulas de expansão termostática com o R407A/F serão aproximadamente 10% maior do que a capacidade para o R22.
Para fatores de correção de capacidades para válvulas de expansão termostática e outros tipos de válvulas, leia mais nas informações de acordo com "R407A/F, um menor potencial de aquecimento global alternativo para o R404A".
A diretriz para aperfeiçoamento ou instalação de compressores em novo equipamento com a nossa linha atual foi atualizada com recomendações técnicas para substituir o R404A com misturas potenciais disponíveis no mercado, tais como o R407A/F.