Recuperar, Reciclar, e Reivindicar
As novas regulamentações sobre refrigerantes e a redução gradual dos HFCs estão remodelando o setor, com o objetivo de reduzir significativamente as emissões nocivas de gases fluorados. Transforme sua abordagem de resfriamento conosco.
As regulamentações sobre refrigerantes e a consequente redução gradual dos HFCs terão—e já tiveram—efeitos de longo alcance no setor de refrigeração. As regulamentações têm como objetivo reduzir drasticamente as emissões de gases fluorados, o que pode ser alcançado de três maneiras:
- Garantia de equipamentos à prova de vazamentos
- Aumento do uso de refrigerantes de baixo e ultrabaixo GWP
- Limitar as vendas de HFCs na UE por meio da redução gradual de HFCs
Como fornecedor de tecnologia e soluções de HVACR, temos o compromisso de projetar e produzir componentes de alta qualidade que evitam o vazamento de refrigerante. Também apoiamos ativamente a transição do refrigerante, oferecendo uma linha completa de soluções de refrigerante de baixo GWP. Vamos dar uma olhada mais de perto no gerenciamento do ciclo de vida do refrigerante e na função que os instaladores desempenham no gerenciamento dos refrigerantes já existentes no mercado.
Etapa 1: Recuperar o refrigerante
Dependendo da região geográfica, aplicam-se regulamentações diferentes. Mas, em geral, os operadores, técnicos e instaladores do setor de refrigeração devem garantir que a recuperação de refrigerantes seja realizada por pessoal certificado, e que os refrigerantes sejam reciclados, recuperados ou destruídos.
A recuperação de refrigerante oferece várias vantagens:



Etapa 2: Reciclar ou recuperar o refrigerante
Depois que o refrigerante é recuperado, você tem três opções: reciclar, recuperar ou destruir.
Ao decidir qual opção escolher, é importante entender que os fluidos refrigerantes reciclados são produtos não certificados, projetados para serem reutilizados no local. Se você quiser reintroduzir o refrigerante no mercado, ele precisa ser recuperado, onde pode ser purificado, certificado (de acordo com os padrões regulatórios apropriados) e garantido por uma instalação licenciada.



Danfoss - seu parceiro de transição de refrigerante
Estamos aqui para orientá-lo durante a transição do refrigerante, ajudá-lo a adaptar seu negócio às mudanças nas regulamentações e encontrar as soluções mais seguras, econômicas e eficientes em termos de energia para suas instalações.