• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Visão geral de tendências de refrigerantes

Na última década, a sociedade global e a indústria discutiram as oportunidades para reduzir o impacto das emissões diretas dos sistemas de ar condicionado e refrigeração. Com o acordo de 2016 sobre a alteração do Protocolo de Montreal para uma diminuição gradual de HFCs, foi estabelecida uma direção para o uso de refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global. Ainda há muitos esforços a serem feitos para implementar a diminuição gradual e fazer a troca com segurança para novos refrigerantes com potencial de aquecimento global muito menor. Os refrigerantes HFC comumente usados hoje (R134a, R404A e R410) têm valores de potencial de aquecimento global entre 1.400 e 4.000.

A regulação F-gas da UE introduziu uma diminuição gradual dos HFCs a partir de janeiro de 2015 e que vigorará até 2030, reduzindo a disponibilidade de gases fluorados em 79% no período.

O impacto de uma diminuição gradual ainda não é conhecido e dependerá também dos mercados específicos. É provável, no entanto, que o tamanho do mercado, as aplicações críticas e a clareza da regulação específica levem a inovações que afetarão decisões futuras e mudanças no mercado. Como muitos fabricantes são globais, as novas condições do mercado levarão ao aumento da transferência de tecnologia. Neste momento, foi iniciado o afastamento dos refrigerantes de alto potencial de aquecimento global.

Dependendo da velocidade de transição, a Danfoss, como uma das líderes no mercado de refrigeração e ar condicionado, realizou sua própria projeção dos principais refrigerantes e aplicações.