![](/media/chfd1j4j/a2l-faq-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Não tóxicos e levemente inflamáveis, os refrigerantes A2L estão ganhando força como uma maneira relativamente fácil de reduzir ainda mais o potencial de aquecimento global (GWP).
Com o sucesso do setor de resfriamento em reduzir gradualmente o uso de refrigerantes com maior GWP, inúmeras aplicações estão se beneficiando de refrigerantes que são mais amigáveis ao meio ambiente. Agora, o próximo passo é ir além e alcançar um GWP ultrabaixo.
Os refrigerantes naturais, como o R290 e o CO2, estão sendo usados em uma ampla gama de aplicações. Mas para os instaladores que procuram uma opção econômica que mantenha um projeto de sistema convencional, os refrigerantes A2L são uma excelente escolha - oferecendo uma economia de GWP de 90% ou mais.
Não se deixe enganar por sua inflamabilidade; com algumas precauções básicas, os refrigerantes A2L são seguros e relativamente fáceis de usar. Para lhe dar uma visão completa, aqui estão as perguntas mais frequentes de nossos clientes:
Refrigerantes A2L - o básico
Trabalho com refrigerantes A2L—segurança e mitigação de riscos
Aplicações A2L e seleção de refrigerante
![Instalador A2L](/media/3hug0z3f/installer-a2l-units-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/16983/danfoss-cooling-thumbnail-applications-ref-tool-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/8359/web_banner_software_coolselector2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)