Um compressor de refrigeração ou unidade de condensação da Danfoss é projetado especificamente para aplicações como: expositores de bebidas, vitrines refrigeradas, refrigeradores e freezers comerciais no mercado de refrigeração profissional. As soluções de velocidade fixa e inverter são perfeitas para um sistema com eficiência energética e confiabilidade, independentemente da aplicação ou das condições de operação. Nossa linha abrange:
- Unidades comerciais leves abaixo de 2 kW
- Unidades comerciais de 2 a 20 kW
- Comerciais de grande porte e tandem acima de 20 kW
Operando com refrigerantes R404A, R134a, R407A/R407C/R407F, R507A ou R22, e refrigerantes ecologicamente corretos como R290 e R600a, o compressor de refrigeração ou unidade condensadora da Danfoss que você selecionar fornecerá resultados de nível internacional que atendem aos rigorosos regulamentos de energia em todo o mundo.
Além disso, nossas unidades condensadoras para refrigeração carenadas são soluções altamente confiáveis, compactas, econômicas e flexíveis que combinam o melhor em termos de qualidade, eficiência e desempenho acústico.
Produtos em foco
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma Slim PackProjetadas para instalação em ambientes internos e externos, as unidades condensadoras Optyma® Slim Pack configuram uma solução de alta relação custo-benefício para instalações de refrigeracao comercial de baixa e média temperatura e podem ser instaladas até mesmo em áreas residenciais, já que emitem baixíssimo nível de ruído. A carenagem e compacta, leve, galvanizada, pintada, tratada e testada para garantir longa vida útil a unidade.
Com válvulas de conexão rápida para as linhas de sucção e de liquido e também para manutenção em sua área externa, as unidades Optyma® Slim Pack estão entre as mais rápidas e fáceis de instalar. O design fácil de limpar do condensador Microcanal poupa tempo e esforços, garantindo uma vida útil mais longa e eficiência otimizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores CC para telecomunicaçõesEm áreas que dependem de energia de bateria por até 16 horas por dia, fique tranquilo de que os compressores BD sempre refrigerarão sua bateria a 25°C, otimizando sua vida útil. Garanta o seu sinal e economize nos custos de manutenção e substituição.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores para refrigeração móvel CCCom a linha de compressores CC para caixas portáteis, automóveis, vans, barcos, caminhões, entre outros, a Danfoss transcendeu as barreiras da refrigeração móvel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores recíprocosUma linha de compressores robustos baseada em mais de 50 anos de experiência na área.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores de hidrocarbonetoR290 & R600a: Compressores de propano e isobutano Danfoss - produzidos para aplicações de refrigeração comercial leve.