Economia agora e por toda a vida
Os compressores de ar condicionado da Danfoss reduzem os custos por toda a vida útil do produto na aplicação. Eles dão apoio ao design do sistema para um desempenho de alta eficiência e para o uso de refrigerantes alternativos para aplicações de HVAC comerciais leves, comerciais e industriais, como rooftops, chillers, refrigeração de processo, unidades self etc.
Desenvolvimento, operações, manutenção: 3 fatores para uma vida inteira de economia.
Custos de desenvolvimento:
A versatilidade, a flexibilidade e a eficiência dos compressores de ar condicionado da Danfoss garantem custos de projeto competitivos e períodos mais curtos de desenvolvimento para unidades de HVAC variando entre 2,5 e 350 toneladas. Essa oferta inclui os pioneiros compressores Danfoss Turbocor centrífugos que não usam óleo, assim como os Scrolls Danfoss com Válvulas de Descarga Intermediária Danfoss (IDVs), que otimizam a eficiência da carga parcial, são retrocompatíveis e minimizam os custos de redesign.
Custos de funcionamento:
As tecnologias da Danfoss oferecem o mais vasto portfólio para eficiências superiores de carga total e parcial para reduzir os custos de funcionamento do sistema. A modulação contínua e em estágios com soluções de manifold e velocidade variável de última geração e tecnologias de compressão altamente eficientes, incluindo centrífugas de mancal magnético que não usam óleo e scrolls com IDVs, são as opções da Danfoss para atingir os mais exigentes padrões de eficiência energética.
Custos de manutenção:
A confiabilidade, o design e a longa vida útil dos compressores Danfoss minimizam os custos de manutenção e assistência, ao mesmo tempo em que eliminam o tempo de inatividade não planejado. Processo cíclico liga/desliga frequente, alto arranque ambiente, modo de degelo, baixas condições de superaquecimento, altas operações ambientes e retorno de óleo em condições de carga parcial podem ter fortes efeitos sobre toda a vida útil das aplicações do compressor. Desenvolvendo esse conhecimento, as equipes de confiabilidade e P&D da Danfoss usam ferramentas e laboratórios avançados para melhorar a durabilidade do compressor em muitas aplicações diferentes.
Lançamentos recentes e futuros:
- Scrolls de velocidade variável da Danfoss: VZH 4-7 TR para R410A em 2015
- Scrolls da Danfoss com IDVs: DCJ 7,5 TR e DSH 7,5-40 TR para R410A em 2016
- Compressores Danfoss Turbocor: TG 90 TR para R1234ze e VTT 250-350 TR para R134a em 2015
Leia mais:
Produtos em foco
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls inverter - VRJSoluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGOs compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTOs compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls - S e H e tecnologia IDVOs Scrolls da Danfoss podem ser utilizados em um amplo espectro de aplicações em rooftops, chillers ou refrigeração de processos, reduzindo o número de itens mantidos em referência e no inventário.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls inverter - VZHO compressor scroll inverter VZH da Danfoss oferece eficiência e estabilidade. É possível economizar mais de 30% de energia em rooftops, chillers, controles de precisão etc.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTO compressor sem óleo modelo VTT da Danfoss Turbocor® está disponível com uma capacidade de até 400 tons / 1.430 kW utilizando R134a. Esse compressor foi projetado para aplicações de chiller refrigerado a água e por evaporação