Ir além dos novos padrões de energia e clima em refrigeração comercial e ar condicionado e assumir a liderança são os desafios para os quais você pode contar com a Danfoss Commercial Compressors.
Oferecemos uma ampla gama de componentes, compatíveis com a maioria dos refrigerantes e projetados para fornecer o melhor valor e uma longa vida útil.
Para atender às necessidades do mercado, fornecemos suporte ao projeto de aplicações e oferecemos produtos e peças padrão, usados por instaladores, projetistas e centenas de outras pequenas empresas dentro do setor de refrigeração comercial em todo o mundo.

Ar condicionado
Maior conforto, eficiência e sustentabilidade para rooftops e chillers, aplicações comerciais e industriais leves com o mais amplo portfólio de tecnologia de compressores.

Soluções de velocidade variável
Esteja à frente com as soluções para compressor de velocidade variável da Danfoss.

Aquecimento otimizado
A Danfoss oferece compressores scroll otimizados, dedicados a bombas de calor de 5 kW a 240 kW, operando com R134a, R407C ou R410A.

Refrigeração
Um compressor ou unidade condensadora da Danfoss é projetado especificamente para aplicações como: expositores de bebidas, vitrines refrigeradas, refrigeradores e freezers comerciais no mercado de refrigeração profissional.