Dados principais

A Danfoss é um dos principais fabricantes de compressores scroll de velocidade fixa, soluções de scroll inverter com variador de frequência, compressores recíprocos e unidades condensadoras. A Danfoss é pioneira na tecnologia de compressores centrífugos Turbocor, que não usam óleo. Essas tecnologias são usadas em inúmeras aplicações nos mercados de ar condicionado, refrigeração e bombas de calor no mundo inteiro.

Mais de 1800 funcionários nos 5 continentes contribuem para os projetos e fabricação de nossos produtos nas unidades da Danfoss localizadas nos EUA, França e China.

  • Base estabelecida global de compressores em operação: mais de 11 milhões de unidades
  • Mais de 1800 funcionários
  • Certificação de qualidade: ISO 9001 e ISO 14001, ISO/TS 16949
  • Certificação de segurança: CE (PED), UL, CCC

História

2017 Qualificação de scroll e compressores recíprocos para R448A, R449A e R452B para refrigeração comercial e Turbocor para R513A para aplicações de ar condicionado.
2016 Scrolls da Danfoss com IDVs: DCJ 7,5 TR e DSH 7,5-40 TR para R410A; Unidades condensadoras Optyma Plus INVERTER
2015 Scrolls de velocidade variável da Danfoss: VZH 4-7 TR para R410A; Compressores Danfoss Turbocor: TG para R1234ze e VTT 250-400 TR para R134a
2014 Linha estendida do scroll inverter da Danfoss, VZH.
2013 Aquisição total do Turbocor da Danfoss.
Lançamento de compressores scroll LLZ para refrigeração de baixa temperatura
2012 A produção dos compressores scroll mudou-se de Anse para Reyrieux.
Lançamento do VZH, 2ª geração de scrolls inverter e SH485, compressor inovador de 40 ton.
2011 Consolidação dos negócios de compressores fracionários Secop para Danfoss, unidades condensadoras e compressores na Danfoss Commercial Compressors.
Instalação do laboratório ATEx, o primeiro laboratório da Europa certificado para testar refrigerantes inflamáveis em Lyon.
2010 Lançamento do primeiro scroll otimizado para aquecimento da Danfoss, HHP.
2009 Lançamento de uma nova plataforma de compressores scroll de refrigeração e da primeira geração da Optyma™ Plus.
A instalação de scrolls de Atlanta, nos EUA, é fundida com a instalação de Arkadelphia.
2008 Lançamento dos compressores scroll inverter.
2006 Lançamento de uma nova plataforma de compressores scroll comerciais leves.
Aquisição da Scroll Technologies (EUA), ampliando a faixa de scroll da Danfoss de 3 para 30 toneladas.
2005 Lançamento de compressores recíprocos inverter.
2004 Abertura de uma terceira instalação de compressores scroll em Wuqing, China.
2003 A Danfoss Maneurop transforma-se em Danfoss Commercial Compressors (DCC).
2001 A Danfoss Maneurop é a primeira fabricante de compressores a lançar um scroll de 25 ton., o maior do mercado.
2000 Abertura de uma segunda fábrica de scrolls em Atlanta, EUA.
1998 A Maneurop S.A. transforma-se em Danfoss Maneurop Commercial Compressors.
1997 A fábrica de Anse passa a ser totalmente dedicada à produção de compressores scroll.
1996 Abertura de novos laboratórios e centro técnico de P&D.
Lançamento mundial dos compressores scroll Performer.
1993 A Maneurop S.A. torna-se membro do Grupo Danfoss.
1992 A Maneurop é a primeira fabricante europeia de compressores scroll.
1990 Uma nova instalação é aberta em Atlanta, EUA.
1989 Uma nova instalação é aberta em Anse (próxima de Lyon), França.
1978 Uma nova instalação é aberta em Reyrieux (próxima de Lyon), França.
1971 A marca Maneurop S.A. é registrada. Compressores são produzidos sob licença.