Danfoss Climate Solutions
Na Danfoss Climate Solutions, projetamos soluções eficientes em termos de energia para ajudar o mundo a obter mais com menos, reduzir as emissões globais e mitigar as mudanças climáticas.
Na Danfoss Climate Solutions, projetamos soluções com eficiência energética para ajudar o mundo a obter mais com menos.
Nossas tecnologias inovadoras possibilitam um amanhã descarbonizado, digital e mais sustentável - em aplicações industriais, edifícios, infraestrutura e em toda a cadeia de alimentos e frios. Com nosso amplo portfólio de produtos e soluções, ajudamos a reduzir as emissões globais e a mitigar as mudanças climáticas. Nosso objetivo: manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C.
A eficiência energética é a nossa maior prioridade. Nossos engenheiros de classe mundial têm a experiência e o know-how para maximizar o potencial das aplicações de aquecimento e resfriamento; e nossa tecnologia apoia uma transição econômica para fontes de energia renováveis e outras fontes de energia alternativas por meio de flexibilidade operacional, armazenamento térmico e mitigação de picos de carga.
Com uma base sólida em qualidade, pessoas e clima, promulgamos soluções inteligentes e eficientes em termos de energia que permitem a transição tripla necessária para atingir as metas climáticas:
- A transição energética para descarbonizar e eletrificar o aquecimento e a refrigeração
- A transição de refrigerantes para acelerar a mudança para refrigerantes com potencial de aquecimento global (GWP) ultrabaixo
- A transição do sistema alimentar para aumentar o rendimento e reduzir a perda e o desperdício de alimentos com uma cadeia alimentar e fria eficiente em termos de energia e recursos
O momento para agir é agora. As tecnologias estão disponíveis. Junte-se a nós na engenharia do amanhã para construir um futuro melhor.
Danfoss Climate Solutions em números (2022)
- 10.331 funcionários em todo o mundo
- 4 centros de desenvolvimento de aplicativos na América do Norte, Índia, China e Dinamarca
- 31 fábricas
- 3 principais mercados: Europa, Ásia e América do Norte
- Vendas líquidas de 3,2 bilhões de euros
Explore nossas soluções Cooling e Heating
Notícias da Danfoss Climate Solutions
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }La herramienta BIM de Danfoss permite a la industria HVAC desbloquear el potencial de BIMsegunda-feira, 1 de abril de 2024
Danfoss lanza la nueva herramienta BIM. El software se puede utilizar como una solución complementaria para los usuarios del software Revit, así como como una solución independiente para todos los usuarios. Los diseñadores de MEP pueden beneficiarse de una biblioteca completa de productos y ensamblajes en una herramienta fácil de usar que se actualiza periódicamente.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Obtenha uma subestação de rede de energia distrital com eficiência energética em pouco tempo com o DSP MOD@quarta-feira, 6 de dezembro de 2023
Você está procurando uma subestação modular que seja fácil de especificar e que atenda aos requisitos técnicos típicos de conexão de uma rede de aquecimento urbano?
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Levando o controle motorizado de válvulas para o próximo nível com o novo ICAD Bterça-feira, 21 de novembro de 2023
Projetado para uma ampla gama de aplicações, o ICAD B utiliza as mais recentes opções de conectividade digital para simplificar a configuração, a instalação e a operação. Ele está aumentando a confiabilidade em aplicações de baixa temperatura, simplificando a configuração e a operação e permitindo a integração total com sistemas de controle.