A nova tecnologia PLUS+1® Autonomy da Danfoss Power Solutions permite os mais altos níveis possíveis de produtividade e precisão para o seu veículo.
O PLUS+1® Autonomy da Danfoss Power Solutions muda a maneira como um veículo é projetado, com inovação e conhecimento. Com nossas novas tecnologias, podemos aumentar o valor agregado a cada um desses veículos, aprimorando a segurança, impulsionando a produtividade e possibilitando a precisão. Nossas novas tecnologias ampliam o potencial de receita da máquina. Essa solução autônoma tem capacidade para aumentar vendas, rentabilidade e market share. A combinação dessa tecnologia com a plataforma PLUS+1® e a equipe de Software da Danfoss permite reduzir custos de P&D e acelerar o lançamento no mercado.
Investir em autonomia abre novas portas e novas oportunidades. Atualmente, o setor de veículos autônomos no mercado agrícola é uma oportunidade de 17,94 bilhões de dólares. Nossos parceiros PLUS+1® têm seus próprios códigos orientadores, permitindo que se adaptem às necessidades do mercado e se diferenciem ativamente da concorrência, aproveitando o excendente dos novos mercados e ferramentas inovadoras. Essa tecnologia dá aos OEMs a chance de reduzir o tempo até o lançamento no mercado e aumentar o valor de M/C em 20 a 55%. Em vez de adicionar mais a cada máquina individual, aprimoramos e aumentamos seu valor.
Esse valor não se traduz apenas para os OEMs, mas diretamente para o usuário final da máquina. A produtividade da máquina e do operador é amplificada, ao passo que tarefas de precisão são realizadas repetidamente em um ritmo mais rápido e confiável. Com a automatizaçãodesse processo, os usuários finais podem economizar até 75% em custos de mão de obra. Isso resulta em um aumento na rentabilidade e em uma ênfase na segurança dos operadores.
Para saber mais sobre a solução PLUS+1® Autonomy, acesse este link.