• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Novos atuadores elétricos para válvula proporcional – PVE Série 7

quinta-feira, 9 de novembro de 2017

O PVE Série 7 é a mais nova série de atuadores a integrar o bem-sucedido portfólio de PVE da Danfoss, que oferece aos clientes uma operação rápida, precisa e inteligente com design do tipo plug-and-perform. A série funciona em conjunto com as válvulas proporcionais de alto desempenho da Danfoss — PVG 32, PVG 100, PVG 120 e as novas PVG 128 e PVG 256, além das válvulas de direção EHPS, EH, EHi e OSPE.

“Nossos muitos anos de experiência no desenvolvimento de atuadores nos deram uma vantagem no que tange a criar tecnologias inovadoras e comprovadas para a série PVE”, afirmou Knud Meldgaard Jensen, Gerente Global de Marketing de Produto da Danfoss Power Solutions. “Nossos clientes requerem atuadores confiáveis que apresentem alto desempenho, precisão e robustez, e essa nova série de atuadores PVE proporciona justamente isso.” A Danfoss foi uma das primeiras no mercado a introduzir válvulas controladas eletricamente, e o novo PVE Série 7 conta com mais de 40 anos de experiência em atuadores.

Alta Precisão

O padrão para todos os PVE S7 proporcionais é o uso de um sinal de feedback da posição do spool principal da válvula PVG/de direção, garantindo que ela esteja na posição correta para um dado sinal de entrada. Isso garante a alta precisão no controle de vazão da válvula com alta reprodutibilidade, o que leva a um melhor desempenho e produtividade da máquina, além de reduzir a fadiga do operador.

Maior confiabilidade e segurança

Os atuadores PVE Série 7 da Danfoss vêm com proteções integradas, incluindo monitoramento de falhas e opções de indicador de sentido do spool, feedback de posição do spool e controle de flutuação separado. O sensor de posição do spool aprimorado com demodulador duplo aumenta a cobertura de diagnóstico para tornar os atuadores mais seguros e confiáveis. “Com esse avançado sistema de diagnóstico, verificamos que o sinal de posição do spool não está corrompido, garantindo a alta confiabilidade“, acrescentou Knud Meldgaard Jensen.

Benefícios individuais

O novo PVE Série 7 tem várias características comprovadas que entregam a alta confiabilidade esperada de um produto da Danfoss Power Solutions.

Capacidade de fácil atualização do atuador PVE Série 4 para o PVE Série 7, por ele ser 100% intercambiável com os atuadores PVE Série 4. O PVE Série 7 substituirá perfeitamente os atuadores PVE Série 4, oferecendo todos os novos benefícios aos clientes

Mais espaço disponível em volta da válvula devido ao design compacto do novo PVE Série 7, oferecendo aos clientes OEM maior flexibilidade de design

Um microcontrolador projetado com algoritmos de software integrados, oferecendo aumento de reprodutibilidade e desempenho superior

Maior robustez e resistência em ambientes adversos. Uma faixa de temperatura mais ampla, de -40 a +90 °C, permite que o PVE Série 7 opere em condições extremas em qualquer lugar do mundo, resultando em máquinas mais competitivas para os OEMs

Fácil de instalar e testar nas máquinas. Sistema fácil de iniciar e monitoramento de eventos equipado com indicadores luminosos em todos os atuadores, de modo que a fiação eletrônica possa ser testada sem ligar o sistema hidráulico

Economiza tempo e despesas extras relacionadas ao teste de EMC (compatibilidade eletromagnética) da máquina ao atualizar do PVE Série 4 para o PVE Série 7, pois esta última está de acordo com a UNECE R10 (Regulamentação da União Europeia com relação a veículos e seus componentes)

Inigualável em desempenho e precisão, o portfólio completo dos atuadores PVE da Danfoss proporciona aos OEMs a certeza de saber que as máquinas serão confiáveis em todas as condições. Usando o mesmo conector dos atuadores existentes, os OEMs podem integrar e instalar facilmente os atuadores PVE Danfoss e aproveitar todos os benefícios que eles têm a oferecer.