O novo HMR CAN Rotary oferece um design moderno e ergonômico que aumenta a flexibilidade de engenharia e a segurança do operador. A Danfoss introduziu seu primeiro dispositivo rotativo CAN, o HMR CAN Rotary, como parte de sua família PLUS+1® de produtos de gerenciamento de máquinas móveis.
“Observamos uma tendência crescente na indústria de automóveis em trazer a navegação exibida em tela para próximo do operador e estamos entusiasmados para fornecer aos nossos clientes uma solução moderna projetada para máquinas fora de estrada”, disse Darren Magner, Diretor de marketing de produtos. “Ao pensar nos benefícios ergonômicos e de segurança de operações, trata-se de um grande valor agregado, tanto para OEMs como para os usuários finais.”
Design ergonômico e robusto
Otimizado para o conforto do operador, o HMR CAN Rotary oferece controle ergonômico para uso com cinco dedos, com sete grandes botões de pressionar e um botão central de "seleção". Isso permite uma “operação intuitiva”, fazendo com que operadores mantenham os olhos na estrada.
Além disso, o dispositivo foi projetado para suportar as demandas exigentes de aplicações fora de estrada. Ele apresenta especificações mecânicas, elétricas e de proteção de entrada robustas, atendendo às especificações IP66 e IP67, e é adequado para instalação em cabines abertas e fechadas. Os botões e rotativos são projetados para suportar mais de 1 milhão de ciclos.
O poder da flexibilidade
Com o HMR CAN Rotary, os operadores não precisarão mais se aproximar do visor para obter uma funcionalidade total. Isso dá aos OEMs uma maior flexibilidade geral de design. Agora as telas podem ser instaladas no local que faça mais sentido para o design e não em locais em que o operador possa alcançá-las, melhorando potencialmente a linha de visão.
Aparência totalmente personalizável
Os OEMs podem adaptar facilmente o HMR CAN Rotary para corresponder à marca e ao design de sua máquina existente. As luzes indicadoras, de fundo dos botões e de fundo dos rotativo são todas equipadas com LED RGB, permitindo inúmeras opções de cores com intensidade e frequência de luz ajustáveis. O gráfico de cada botão pode ser personalizado para obter uma adaptação melhor às necessidades da aplicação.
O HMR CAN Rotary possui dimensão reduzida, tornando-o ideal para máquinas como rolos compressores, carregadeiras, pavimentadoras de concreto, manipuladores telescópicos e muito mais.