• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

A Danfoss lança display com certificação ABS para o mercado marítimo

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021
Display com certificação ABS para o mercado marítimo

O display DM430M é robusto, de fácil leitura e programável para uma ampla variedade de aplicações em embarcações

Com base em seus mais de 30 anos de experiência no setor marítimo e sua especialização no desenvolvimento de componentes feitos para suportar os ambientes mais extremos, a Danfoss Power Solutions apresentou seu primeiro display feito especificamente para aplicações marítimas.

“Após anos de especialização na fabricação de componentes à prova de sujeira, poeira, intempéries, vibração e muito mais, estamos felizes por oferecer essa mesma durabilidade robusta aos setores marítimos”, diz Ankit Shrivastava, Gerente de Programas dos setores Marítimo e de Petróleo e Gás da Danfoss Power Solutions.

“Por meio da verificação de requisitos operacionais, físicos e ambientais, expandimos nosso rigoroso processo de teste para incluir a certificação do American Bureau of Shipping.”

Resistente para os mares, otimizado para desempenho

O display DM430M proporciona tranquilidade e controle adicional aos clientes. Os principais recursos incluem:

  • Fabricado e certificado para ambientes marítimos — o novo display da Danfoss é certificado para o mercado marítimo e tem a aprovação do tipo ABS, o que significa que os clientes não terão que testar e documentar seu desempenho de maneira independente. Ele também atende aos rígidos requisitos de emissões eletromagnéticas para garantir que não haverá interferências de rádio, o que significa que ele pode ser perfeitamente integrado a qualquer embarcação. Nossos padrões de teste e certificações diminuem significativamente o tempo de colocação no mercado.

  • Conformidade com IP66/67 — esse display atende aos requisitos mais rigorosos de operação em condições adversas. Independentemente de ser utilizado no convés ou na casa das máquinas, o DM430M foi feito para desempenho.

  • Visibilidade superior em todas as condições de iluminação – a tela com revestimento óptico e antirreflexo é otimizada para fornecer uma excelente visibilidade a qualquer hora. Utilizando o sensor de luz integrado, a série de displays DM430M pode ser programada para alternar automaticamente entre os modos diurno e noturno e ajustar o brilho tanto durante picos de luz solar quanto nas horas mais escuras no mar.

  • Tela personalizável — o maior controle sobre quais informações são exibidas e sua aparência também aumenta a flexibilidade em geral. Proprietários de embarcações podem utilizar um produto em vários locais e determinar as melhores entradas com base na aplicação. Por ser um produto compatível com PLUS+1®, esse display pode ser programado com recursos de edição de tela fáceis de usar, além de uma biblioteca de widgets, tudo realizado na mais recente edição da plataforma PLUS+1.

  • Simplifica a integração à eletrificação – quanto mais e mais construtores de embarcações integram sistemas de eletrificação, há mais componentes digitais para monitorar e controlar. O DM430M foi projetado para operar perfeitamente com sistemas digitais, uma vez que podem ser adicionadas até cinco entradas extras sem um módulo de E/S adicional. Além disso, foi projetado para emparelhar com o sistema marítimo CC extremamente eficiente da Danfoss Editron. 

O display DM430M é ideal para o emparelhamento com sistemas de propulsão, na ponte de navegação, em guindastes, guinchos e muito mais.