NANQUIM, China – A divisão Editron da Danfoss iniciou com sucesso a produção em massa do seu motor EM-PMI240-T180 na fábrica de Nanquim, localizada na província oriental de Jiangsu. Fundada em 2020, a fábrica de Nanquim gera uma presença global ainda maior para melhor atender aos clientes da Editron.
O motor EM-PMI240-T180 é um produto-chave da divisão Editron da Danfoss e um dos mais eficientes do mercado. Ele foi projetado especificamente para unidades de tração elétricas ou híbridas em máquinas móveis de trabalho, ônibus e embarcações marítimas. O motor possui faixa de potência de 49 quilowatts a 122 kW, velocidade nominal de 2.200 a 8.800 RPM e velocidade máxima de até 9.200 RPM.
O início da produção em massa foi marcado por uma cerimônia de lançamento que contou com a presença física e virtual de líderes da Danfoss e membros da equipe sênior. O EM-PMI240-T180 é o terceiro produto a ser fabricado em massa na fábrica de Nanquim desde a sua abertura, sendo que os outros dois foram compressores de ar de célula de combustível e sistemas de acionamento elétrico.
Em apenas oito meses, a equipe Editron da Danfoss projetou e instalou a linha de montagem na fábrica, incluindo uma inovadora linha de montagem robótica e uma linha de montagem semiautomática off-line. Além disso, também foi implementado um sistema de rastreabilidade inteiramente digital para garantir o controle de qualidade e a operação eficiente do processo de produção.

Ao comentar sobre o lançamento bem-sucedido da produção em massa em Nanquim, Kimmo Rauma, vice-presidente da divisão Editron da Danfoss, disse:
“A fábrica de Nanquim é essencial para os nossos negócios em rápido crescimento de motores elétricos. Após o lançamento bem-sucedido do EM-PMI240-T180, esperamos atender ainda mais necessidades dos clientes no mundo todo com nossa área de cobertura aprimorada e nosso alcance global.”
Haisong Zhang, vice-diretor da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Nanquim, comentou:
“Acredito que o lançamento da produção do EM-PMI240-T180 será uma nova jornada para a fábrica da Danfoss em Nanquim. Ele gerará mais produtos para os clientes locais da empresa e ajudará a aumentar significativamente a eletrificação na região.”
Liu Hongwen, do Departamento de Desenvolvimento da Zona Econômica e de Desenvolvimento de Nanquim, acrescentou:
“Gostaria de agredecer à Danfoss por escolher Nanquim para o desenvolvimento de seus novos negócios. Estou ansioso para ver a Zona de Desenvolvimento Econômico de Nanquim crescer junto com a empresa.”