Você está procurando uma subestação modular que seja fácil de especificar e que atenda aos requisitos técnicos típicos de conexão de uma rede de aquecimento urbano?
Deseja uma estação de alta qualidade que seja energeticamente eficiente, segura e confiável? Uma que possa garantir o conforto do usuário final e o desempenho ideal do sistema?
Gostaria de economizar tempo durante todo o processo de comissionamento da subestação, desde o planejamento da instalação, entrega e manuseio até o serviço e a manutenção?
Com o DSP MOD@, criamos uma solução de plataforma de subestação pré-projetada que preenche todos os requisitos. Nunca foi tão fácil projetar, instalar e manter uma subestação com eficiência energética.
Especificação facilitada
A subestação DSP MOD@ atende a mais de 90% dos requisitos técnicos típicos de conexão da rede de aquecimento urbano. Com a documentação técnica da Danfoss, você pode obter uma visão geral completa de todos os componentes possíveis da estação. Também é possível fazer o download de um modelo 3D do projeto de sua estação na loja de produtos da Danfoss. Isso economiza seu tempo durante o processo de seleção e facilita a obtenção da aprovação do cliente para o projeto da estação.
Garantia de componentes da mais alta qualidade
Fabricamos os componentes da subestação de acordo com os mais altos padrões do setor, incluindo as certificações ISO 9001/14001 e IATF 16949. As subestações e os trocadores de calor também são fabricados de acordo com a Diretiva Europeia de Pressão PED 2014/68/EU e os Regulamentos de Equipamentos de Pressão (Segurança) de 2016. E toda a subestação é garantida com uma garantia total fornecida pela Danfoss.
Combinando eficiência energética com conforto para o usuário final
Ao projetar a subestação DSP MOD@, selecionamos componentes que possibilitariam o desempenho ideal do sistema, maximizariam a eficiência energética e garantiriam o conforto do usuário final. Por exemplo, a subestação está equipada com um controlador ECL Comfort 310, que otimiza a eficiência energética do edifício. Ela também usa trocadores de calor Micro Plate™, que apresentam um design exclusivo e patenteado que reduz a perda de pressão em 35% e melhora o desempenho da transferência de calor em até 10% em comparação com o design tradicional em espinha de peixe. Os trocadores de calor com vedação e certificados pela AHRI da subestação melhoram o controle de baixa carga e minimizam o consumo de energia, e suas várias opções de isolamento também foram projetadas para minimizar a perda de calor.
Quando combinadas com nosso conjunto completo de ferramentas digitais, incluindo o Leanheat Monitor®, as válvulas de controle inteligentes independentes de pressão Virtus iSET e o Danfoss Titan™, nossas subestações ajudam a reduzir a temperatura de retorno nas redes de aquecimento urbano em 1-2° Celsius.
Um processo suave desde a entrega até a manutenção
Nossos especialistas em subestações examinaram todo o processo de experiência do cliente com subestações para ver como poderíamos facilitar a vida de todos os envolvidos no projeto, na instalação, na entrega, no serviço e na manutenção. Quando você faz o pedido da subestação, fornecemos uma data de entrega firme e um número de rastreamento para que você possa acompanhar o progresso. Após a entrega, o design modular leve e compacto da subestação facilita o transporte para a sala de aquecimento. Também facilitamos o acesso a todos os principais componentes da subestação para economizar seu tempo durante o serviço e a manutenção. E cada estação vem com uma instalação e um serviço de fácil utilização, com tudo o que você precisa saber para maximizar a vida útil da estação.
Saiba mais sobre como as nossas subestações DSP MOD@ facilitam o comissionamento, o projeto, a instalação e a manutenção das subestações da rede de energia distrital aqui.