Uma solução pré-fabricada de equilíbrio e controle hidrônico para sistemas de mudança de aquecimento e refrigeração de quatro tubos.
Na Danfoss, nos esforçamos continuamente por inovar e fornecer soluções que melhorem a eficiência e a facilidade dos sistemas HVAC. O nosso mais recente produto, o AB-QM 4.0 CO6 Flexo, é uma testemunha desse compromisso. Esse conjunto de ligações pré-fabricadas normalizadas foi criado para simplificar o design, a instalação e a manutenção de sistemas HVAC hidrônicos, especificamente painéis radiantes e vigas refrigeradas em sistemas de mudança de aquecimento e refrigeração de quatro tubos.
Para isso, o conjunto está equipado com a válvula de equilíbrio e controle independente de pressão AB-QM 4.0 de alta precisão, bem como com a válvula de esfera de seis vias ChangeOver6. As válvulas são pré-fabricadas num conjunto de ligação compacto e testado quanto à pressão, com seis tubos de 18 mm curvados e optimizados em termos de espaço; quatro para ligar ao aquecimento e refrigeração HVAC e dois para ligar ao painel radiante ou à viga refrigerada. Todos eles podem ser rodados para máxima flexibilidade de instalação.
Pode escolher entre conjuntos com ligações de 18 mm para encaixe por pressão, ou rosca interna de ½”, bem como entre conjuntos com gama de caudal baixo entre 20-200 l/h ou gama de caudal normal entre 65-650 l/h. Dependendo da situação de procura, é permitido o aquecimento ou o refrigeração na unidade terminal. Durante a sequência de mudança, o fluxo cruzado é impedido.
A sequência de comutação é determinada por controladores de temperatura ambiente autônomos ou de Building Management System (BMS). Estes controlam os atuadores Danfoss montados em ambas as válvulas do conjunto de ligação. Para uma ligação fácil com um BMS, são utilizados os atuadores digitais NovoCon®. No caso de controladores de temperatura autônomos ou BMS com E/S analógicas, podem ser utilizados os atuadores modulares 0-10V AME 110NL(X) combinados com o ChangeOver6.
Recursos e benefícios
Com uma altura incorporada de apenas 125 mm, incluindo os atuadores, o AB-QM 4.0 CO6 Flexo minimiza os requisitos de espaço no teto. O seu tamanho compacto garante uma adaptação perfeita a vários cenários de instalação sem comprometer o desempenho.
A AB-QM 4.0 CO6 Flexo assegura fluxos de design de aquecimento e arrefecimento perfeitamente equilibrados, mesmo em cargas parciais. Isto resulta na máxima eficiência energética, optimizando os processos de aquecimento e refrigeração para um melhor desempenho e um menor consumo de energia.
As ligações “click-fit” podem ser rodadas e proporcionam a máxima flexibilidade de instalação. Apesar da flexibilidade máxima, garantem um funcionamento estanque e reduzem os custos de avaria. Estas ligações também permitem uma rápida desmontagem e substituição das válvulas AB-QM 4.0 ou ChangeOver6, facilitando a manutenção.
No centro do conjunto de ligações está a Válvula de controle independente de pressão diferencial (PICV) AB-QM 4.0 de alta pressão. Esta assegura um controle estável e eficiente dos sistemas hidrônicos, mantendo níveis de conforto ideais em qualquer ambiente.
O sistema é compatível com os atuadores digitais NovoCon® da Danfoss, incluindo o NovoCon® S e o NovoCon® CO6. Esses atuadores fornecem controle preciso da temperatura e podem se integrar perfeitamente aos Building Management System (BMS) via BACnet ou Modbus, oferecendo dados estendidos do sistema HVAC para monitoramento e controle aprimorados. Especialmente relevante para a aplicação de comutação, o atuador NovoCon® S permite a recomissionamento remoto do fluxo de conceção AB-QM 4.0 quando o sistema muda de aquecimento para arrefecimento ou vice-versa, para uma eficiência óptima e conforto dos ocupantes.
Por quê escolher o AB-QM 4.0 CO6 Flexo?
-
Economia de tempo: A natureza pré-fabricada do conjunto reduz o tempo de conceção e instalação, tornando-o numa solução econômica.
-
Fiabilidade: Cada unidade é testada sob pressão para garantir a durabilidade e a fiabilidade em várias condições operacionais.
-
Versatilidade: Flexível, de tamanho compacto e adequado para painéis radiantes e vigas refrigeradas em edifícios comerciais e institucionais com um sistema de comutação de aquecimento e refrigeração de quatro tubos.
Especificações técnicas
-
Diâmetro nominal / Pressão: DN 15 / PN 16
-
Ligações: 18 mm ou 1/2” rosca interna
-
Gama de caudal: Caudal baixo (20-200 l/h), caudal normal (65-650 l/h)
-
Dimensões do conjunto de 18 mm: 465 x 448 x 125 mm (incl. atuador)
-
Conjunto de dimensões ½": 477 x 480 x 125 mm (incl. atuador)
-
Atuadores IoT digitais disponíveis: NovoCon® S combinado com NovoCon® CO6 ou NovoCon® CO6 Energy
-
Atuadores analógicos disponíveis: AME 110NL(X) combinado com ChangeOver6
-
Acessórios disponíveis: Tampas de isolamento em EPP para AB-QM 4.0 e um conjunto com grampos de cabelo, anilhas e o-rings sobresselentes para ligações “click-fit”
Saiba mais
- Catálogo de produto
- Ficha técnica
- Product store
- Pegue seu dispositivo móvel e aplique virtualmente o conjunto em seu local de projeto: Conjunto de 18 mm
- Pegue seu dispositivo móvel e aplique virtualmente o conjunto em seu local de projeto: ½"set
- Mais informações sobre a válvula AB-QM 4.0 PICV
- Mais informações sobre os atuadores digitais IoT NovoCon

É aqui que começa a transformação de HVAC
Saiba mais sobre nossas soluções de HVAC inteligentes e conectadas ao Sistema de Gerenciamento Predial (BMS) aqui: