Com base no conhecimento de domínio de hardware da Danfoss, a subestação autônoma Titan™ conta com a inovadora tecnologia digital twin, que permite o comissionamento confiável em nuvem e a otimização contínua do desempenho - em um setor cada vez mais exigente. A subestação inteligente complementa o extenso portfólio de produtos de energia distrital da Danfoss, permitindo a otimização de ponta a ponta.
A complexidade da energia distrital continua a aumentar com a mudança para aquecimento distrital de baixa temperatura e várias fontes de energia, incluindo energias renováveis intermitentes e calor excedente. Ao mesmo tempo, as demandas por uma rede estável e eficiente nunca foram tão altas.
Equilibrar a dinâmica da rede para oferecer a máxima eficiência - da produção à distribuição e ao consumo - exige otimização contínua. A digitalização é a alavanca fundamental para as novas gerações de energia distrital - e as subestações são soluções essenciais para desbloquear todo o potencial da rede para obter a melhor relação custo-benefício, eficiência energética e resiliência.
No entanto, estudos mostram que até 70% de todas as subestações não são comissionadas corretamente. Em vez de serem configurados com base nas necessidades do aplicativo, os controladores geralmente são deixados no estado padrão e, portanto, não apresentam bom desempenho, o que resulta em um efeito negativo no desempenho da rede.
Comissionamento e desempenho otimizados
O Danfoss Titan™ combina as melhores subestações da categoria com a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para fornecer uma nova dimensão orientada por dados para a rede de energia distrital - garantindo o comissionamento correto, o desempenho aprimorado e a menor temperatura de retorno possível.
Ao contrário de uma abordagem de tentativa e erro, o Danfoss Titan™ permite um comissionamento em nuvem confiável e rápido - usando modelos matemáticos e um gêmeo digital para simulação de desempenho para oferecer as melhores configurações da categoria que também resultam em uma vida útil mais longa da estação.
Além disso, o gêmeo digital garante a otimização contínua do desempenho, adaptando-se ao longo do tempo, por exemplo, às mudanças nas condições diárias ou sazonais e à utilização da fonte de calor. E como o Titan™ é 100% baseado em componentes da Danfoss, ele garante a mais alta qualidade e confiabilidade - sempre oferecendo total transparência no desempenho.
Para as concessionárias de energia distrital, isso garante um ΔT ideal em todos os momentos - desbloqueando a eficiência e a economia de energia orientada por dados - enquanto os instaladores se beneficiam da economia de tempo e da ausência de reclamações ou retornos de chamada. Ao mesmo tempo, os consumidores têm a garantia do melhor conforto possível pelo menor preço possível.
"Temos orgulho de nosso portfólio comprovado para a otimização de ponta a ponta da rede de energia distrital. E agora, com o Danfoss Titan™, podemos oferecer aos nossos clientes ainda mais transparência e ferramentas para otimização de subestações e redes. Isso faz do TitanÔ o próximo passo perfeito em nossos esforços contínuos para preencher a lacuna entre hardware e software - possibilitando a digitalização e a descarbonização da rede", diz Adrian Vrinceanu, Gerente de Portfólio de Produtos, Estações de Serviço Pesado.
Os recursos e benefícios gerais do gêmeo digital Titan™ incluem:
Comissionamento intuitivo na nuvem: Garantindo as melhores configurações da categoria para controladores eletrônicos, válvulas motorizadas, pressão diferencial e fluxo.
Otimização contínua: A tecnologia de gêmeos digitais permite a adaptação automática durante toda a vida útil do produto.
ΔT ideal: resultando em uma redução de 1 a 3 °C da temperatura de retorno para maior eficiência e economia de energia.
Insights práticos: Visualização completa de dados integrada ao software Leanheat® Monitor, juntamente com o relatório de comissionamento.
Subestação 100% baseada em componentes Danfoss: Confiabilidade e qualidade garantidas, além de total transparência nas configurações e no desempenho.
O menor tempo de comissionamento do mercado: Comissionamento em nuvem sempre confiável, sem reclamações ou retornos de chamada.
Projeto de rede ideal: Tranquilidade, pois mesmo um sistema superdimensionado funcionará com base nas condições do local.
Produtos Relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Titan™ por DanfossNão há nada como a perspectiva. Olhar para algo de forma diferente permite que você veja coisas novas. Isso acrescenta dimensão. À dinâmica digital de sua rede. O pulso da rede. A Danfoss Titan™ combina as melhores subestações da categoria com a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para adicionar uma dimensão nova e orientada por dados à energia distrital.