Novo VLT® Soft Starter MCD 600 da Danfoss tem eficiência de operação de 99,5%

quarta-feira, 28 de novembro de 2018

Oferece o mais recente avanço para controle de motores trifásicos e proteção em aplicações de velocidade fixa, incluindo em máquinas de embalagem. Disponível nas tensões entre 200 V e 690 V, o MCD 600 atinge potências de até 500 cv, possui acessórios como smart cards e cartões dedicados para as redes de comunicação mais utilizadas no mercado, como Modbus, Ethernet, Profinet e Modbus TCP.

 

Por possuir bypass interno incorporado em todo range de potência, a eficiência em operação é de 99,5%. Conta ainda com display gráfico completo com suporte para vários idiomas, inclusive português e teclas de acesso rápido, além de plotar gráficos em tempo real.

 

A operação pode ser remota ou local e a solução prolonga a vida útil do sistema (motor, cabos de potência e sistema de distribuição elétrica), sendo ideal para aplicações simples que requeiram partida e parada.

 

Como ponto a ser destacado, o MCD 600 possui múltiplas opções de programação que podem ser via display gráfico intuitivo, porta USB suportada pelo software Danfoss de programação MCT 10 e também sistema QR code, em que uma programação pode ser transferida de modo rápido e fácil, facilitando comissionamento e suporte à distância.