• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss retoma treinamentos de conversores de frequência

quinta-feira, 2 de janeiro de 2020


A Danfoss volta a ministrar os treinamentos de conversores de frequência. O treinamento sobre os conversores de frequência VLT FC (202/302) acontecerá em 21 e 22 de janeiro, das 8h às 17h, no Senai Mariano Ferraz, localizado no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo. O treinamento sobre os conversores de frequência VACON será em 23 e 24 de janeiro, também no Senai Mariano Ferraz.

 

Com duração de 16 horas de aulas teóricas e práticas, o treinamento de conversores de frequência da Danfoss tem o objetivo de capacitar eletricistas, técnicos e engenheiros eletroeletrônicos a aplicar corretamente os equipamentos em diversas áreas de atuação, além de desenvolver competências relativas aos conversores de frequência, como instalação, configuração, parametrização,  técnicas para a pesquisa de falhas e alarmes.

 

Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas no site https://treinamentodanfoss.com.br/. Além do certificado de conclusão, o treinamento inclui material didático (apostila impressa e eletrônica), caneta e bloco de anotações.

 

Confira o programa do treinamento:

 

- Característica do produto;

- Instalação e montagem do produto;

- Configuração e operação básica via IHM;

- Ferramentas de programação para PC (MCT10);

- Configuração básica como: dados de motor, modo de operação, rampas, limites, entradas e saídas digitais e analógicas e proteções para o motor.

- Organização de parâmetros e funções básicas;

- Registro de alarmes a falhas;

- Exercícios de aplicação.

 

Serviço

Treinamento de conversores de frequência VLT FC (202/302)

Dias 21 e 22 de janeiro, das 8h às 17h

 

Treinamento de conversores de frequência VACON

Dias 23 e 24 de janeiro, das 8h às 17h

 

Senai Mariano Ferraz

Rua Jaguará Mirim, 71, Vila Leopoldina, São Paulo

Inscrições: https://treinamentodanfoss.com.br/