Em condições de operação agressivas como, por exemplo, nas indústrias de mineração, açúcar e álcool, naval e óleo e gás. A solução é indicada para aplicação em bombas, ventiladores, extrusoras, compressores, transportadores, centrifugas de açúcar, unidades de conversão de energia e de propulsão. Fechado, o gabinete gerenciado termicamente prolonga a vida útil do drive e garante um funcionamento sem problemas.
Com abas de elevação para manuseio fácil, os gabinetes podem ser montados na parede ou livremente em pé. O compartimento de controle de acesso fácil aos relés, terminais auxiliares e outros equipamentos e um amplo espaço ao redor dos terminais de potência garantem uma instalação e conexão simples dos cabos de energia. Os trilhos de montagem e o gabarito removível proporcionam uma manutenção rápida e eficiente da unidade de alimentação.
O VACON® NXC tem menor custo de investimento, já que não são necessários design extra, engenharia ou ventiladores de resfriamento adicionais. Além disso, a solução da Danfoss tem tempo de comissionamento e de manutenção reduzido devido ao compartimento de controle facilmente acessível e teclado removível. O conversor de frequência proporciona maior facilidade de manutenção graças a trilhos de montagem e conceito de manutenção com gabarito removível. Por fim, o produto apresenta menores custos de manutenção devido a um design robusto homologado.