Confira datas de março para treinamentos de conversores de frequência da Danfoss

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

A Danfoss está com as inscrições abertas para os treinamentos de conversores de frequência de março. O treinamento de conversores de frequência VLT® FC (202/302) acontece nos dias 10 e 11 de março e sobre o VACON® NXP nos dias 12 e 13 de março, ambos das 8h às 17h, no Senai Mariano Ferraz, localizado no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo.

 

Com duração de 16 horas de aulas teóricas e práticas, o treinamento de conversores de frequência da Danfoss tem o objetivo de capacitar eletricistas, técnicos e engenheiros eletroeletrônicos a aplicar corretamente os equipamentos em diversas áreas de atuação, além de desenvolver competências relativas aos conversores de frequência, como instalação, configuração, parametrização,  técnicas para a pesquisa de falhas e alarmes.

 

Além do certificado de conclusão, o treinamento inclui material didático (apostila impressa e eletrônica), caneta e bloco de anotações. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas no site https://treinamentodanfoss.com.br/.

 

Confira o programa do treinamento:

 

- Característica do produto;

- Instalação e montagem do produto;

- Configuração e operação básica via IHM;

- Ferramentas de programação para PC;

- Configuração básica como: dados de motor, modo de operação, rampas, limites, entradas e saídas digitais e analógicas e proteções para o motor.

- Organização de parâmetros e funções básicas;

- Registro de alarmes a falhas;

- Exercícios de aplicação.

 

Serviço

Treinamento de conversores de frequência VLT® FC (202/302)

Dias 10 e 11 de março, das 8h às 17h

 

Treinamento de conversores de frequência VACON® NXP

Dias 12 e 13 de março, das 8h às 17h

 

Senai Mariano Ferraz

Rua Jaguará Mirim, 71, Vila Leopoldina, São Paulo

Inscrições: https://treinamentodanfoss.com.br/