A Danfoss está com as inscrições abertas para os treinamentos de conversores de frequência de março. O treinamento de conversores de frequência VLT® FC (202/302) acontece nos dias 7 e 8 de abril e sobre o VACON® NXP nos dias 9 e 10 de abril, ambos das 8h às 17h, no Senai Mariano Ferraz, localizado no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo.
Com duração de 16 horas de aulas teóricas e práticas, o treinamento de conversores de frequência da Danfoss tem o objetivo de capacitar eletricistas, técnicos e engenheiros eletroeletrônicos a aplicar corretamente os equipamentos em diversas áreas de atuação, além de desenvolver competências relativas aos conversores de frequência, como instalação, configuração, parametrização, técnicas para a pesquisa de falhas e alarmes.
Além do certificado de conclusão, o treinamento inclui material didático (apostila impressa e eletrônica), caneta e bloco de anotações. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas no site https://treinamentodanfoss.com.br/.
Confira o programa do treinamento:
- Característica do produto;
- Instalação e montagem do produto;
- Configuração e operação básica via IHM;
- Ferramentas de programação para PC;
- Configuração básica como: dados de motor, modo de operação, rampas, limites, entradas e saídas digitais e analógicas e proteções para o motor.
- Organização de parâmetros e funções básicas;
- Registro de alarmes a falhas;
- Exercícios de aplicação.
Serviço
Treinamento de conversores de frequência VLT® FC (202/302)
Dias 7 e 8 de abril, das 8h às 17h
Treinamento de conversores de frequência VACON® NXP
Dias 9 e 10 de abril, das 8h às 17h
Senai Mariano Ferraz
Rua Jaguará Mirim, 71, Vila Leopoldina, São Paulo
Inscrições: https://treinamentodanfoss.com.br/