![A Danfoss Cooling receberá prêmios nas categorias Prédio Ecológico e Refrigeração, também nomeado Finalista na categoria Automação predial do programa.](/media/13325/ahrexpo-2020-winner-1120-x-747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
A Danfoss receberá prêmios nas categorias de Resfriamento, Prédio Ecológico e Refrigeração, também nomeado Finalista na categoria Automação predial do programa.
A Danfoss foi nomeada vencedora de três prêmios AHR Expo Innovation Awards 2020. A competição anual de premiação homenageia os produtos, sistemas e tecnologias mais inovadores e originais apresentados na Exposição Internacional de Ar Condicionado, Aquecimento e Refrigeração (AHR Expo) nas categorias de automação predial; resfriamento; construção verde; aquecimento; qualidade do ar interno; encanamento; refrigeração; Programas; ferramentas e instrumentos; e ventilação.
Vencedor: Trocadores de Calor Micro-Canal EntrelaçadosDanfoss
Na categoria Resfriamento, a Danfoss receberá um Prêmio de Inovação por seu Trocador de Calor de Micro Canal Entrelaçado, ou iMCHE. O iMCHE integra múltiplos circuitos em uma única bobina com área compartilhada de transferência de calor do ar, controlando cada um independentemente por um sistema de múltiplos circuitos. O compacto, todo em alumínio iMCHE usa toda a área de transferência de calor do lado do ar ao operar sob condições de carga parcial para melhorar a eficiência do sistema em mais de 20%. Também oferece eficiência de transferência de calor 30% maior e menor carga de refrigerante.Por meio de sua inovadora estrutura de dobragem de tubos e configuração de passagem, bem como estrutura compacta de várias linhas e solução de distribuidor de alta tolerância, o iMCHE permite flexibilidade de projeto, modularidade, personalização e extensos arranjos de fluxo que permitem que os fabricantes de chillers e rooftops enfrentem desafios únicos.
Vencedor: Compressor Danfoss Turbocor® TG490
Na categoria Prédio Ecológico, a Danfoss receberá um prêmio de inovação por seu compressor Danfoss Turbocor® TG490. Projetado para chillers resfriados a ar ou a água, o Danfoss Turbocor® TG490 é o primeiro compressor centrífugo de rolamento magnético, com velocidade variável e livre de óleo do mundo, qualificado para o uso do R-515B. O R-515B possui um AR5 GWP de 299 e uma classificação de segurança ASHRAE A1 para menor toxicidade e sem propagação de chamas. Como uma extensão da série de compressores Danfoss Turbocor® TG existente, ela também está qualificada para usar o HFO-1234ze, um refrigerante ecológico com um GWP menor que um.Este novo compressor oferece a eficiência líder do setor, sem a degradação de desempenho esperada de todos os compressores Danfoss Turbocor® isentos de óleo, juntamente com um refrigerante ecológico e não inflamável que permite a conformidade com os regulamentos e códigos de segurança do refrigerante.
Vencedor: Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management
Na categoria Refrigeração, a Danfoss receberá um Prêmio de Inovação por sua solução Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management. A solução Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management (CALM) combina o ejetor de líquidos da Danfoss e o algoritmo do controlador de controle de caso de controle de líquido adaptável para utilizar totalmente a superfície do evaporador em vitrines e câmaras frias - fornecendo, sem troca de equipamento, até 10% a mais de eficiência energética no topo das economias de energia inerentes à refrigeração de CO₂.
O ejetor de líquido da Danfoss utiliza energia de expansão do resfriador de gás para remover eficientemente o líquido do lado da sucção. Seu algoritmo adaptativo de controle de caso de controle de líquido injeta com segurança mais refrigerante no evaporador, aumentando a temperatura de evaporação e aumentando o superaquecimento do controle para quase zero. Juntos na solução CALM, esses componentes otimizam o desempenho do evaporador, aumentam a pressão de sucção e diminuem o consumo de energia do compressor.
Finalista: Monitoramento baseado em condições do Danfoss VLT®
A Danfoss também foi nomeada finalista na categoria Automação Predial do AHR Expo Innovation Awards 2020 para o Monitoramento baseado em condições Danfoss VLT®. Uma função de software licenciada para a plataforma Danfoss VLT® Drives, permite que os usuários utilizem uma unidade como um sensor inteligente para monitorar as condições de um motor e aplicativo, detectar problemas iniciais e encontrar soluções antes que ocorra um impacto no processo.
"A Danfoss está comprometida em trazer inovação e soluções de próxima geração ao mercado para ajudar nossos clientes e indústria a melhorar a eficiência energética, reduzir as emissões e atender às regulamentações climáticas", disse John Galyen, presidente da Danfoss na América do Norte. "Estamos honrados por termos sido reconhecidos novamente este ano no programa AHR Expo Innovation Awards. No total, a Danfoss foi reconhecida mais de 30 vezes nos últimos 17 anos - um verdadeiro testemunho de nossos investimentos e dedicação à inovação em toda a nossa ampla gama. Estamos ansiosos para trabalhar com nossos parceiros do setor para implantar essas soluções no mercado HVACR ".
Os vencedores do programa AHR Expo Innovation Awards são selecionados por um painel de juízes membros da ASHRAE que avaliam todas as inscrições com base em design inovador, criatividade, aplicação, valor e impacto no mercado.
Os vencedores do prêmio deste ano serão reconhecidos em uma cerimônia formal durante a AHR Expo 2020, que acontece de 3 a 5 de fevereiro de 2020 em Orlando.