A Danfoss impulsionou o desempenho de carga parcial e o mapa operacional de sua linha de compressores VZH de velocidade variável.
Os scrolls de inversores comerciais de terceira geração mantêm os pontos fortes da versão anterior, com a adição da tecnologia IDV (Intermediate Discharge Valve, válvula de descarga intermediária) para maior eficiência sazonal e um mapa operacional mais amplo. Os produtos são particularmente adequados para aplicações reversíveis de conforto e unidades de ar condicionado de sala de computadores (CRAC).
Matthieu Stoll, Diretor de Marketing Global A/C da Danfoss Cooling disse: “A introdução de IDVs nos modelos grandes significa que não há mais a necessidade de otimização de compressores de alta e baixa pressão - reduzindo potencialmente os requisitos de gerenciamento de inventário. E o mapa operacional mais amplo traz um enorme valor para aplicações estratégicas. Podemos acelerar a transição de antigos scrolls de inversores Danfoss para a terceira geração de maneira contínua ”.
Recursos e benefícios da nova geração de scrolls de velocidade variável incluem
Compressor Danfoss pré-qualificado e pacote de acionamento para tempo de comercialização e confiabilidade
Controle de temperatura preciso e gerenciamento de umidade para alta eficiência energética e conforto.
Baixa corrente de partida e nível acústico gerenciável com tecnologia de velocidade variável
Uma linha completa de modelos de 4 a 26 TR (até 52 TR em tandem híbridos), todos com tecnologia IDV para maior eficiência de carga parcial
Mapa operacional mais amplo para cobrir mais tipos de aplicações
Inventário menor para OEMs em modelos maiores com a transição de duas taxas de alta e baixa pressão para um único modelo IDV
Olhando para o futuro próximo, a capacidade multi-refrigerante está em andamento para a linha VZH, incluindo R452B e R454B, e uma versão derivada de VZH também será lançada para o R32. Isso permitirá que os OEMs respondam aos desafios futuros no cenário de refrigerantes, ao mesmo tempo em que abordam as regulamentações de eficiência de energia.
Compressor VZH e válvulas de expansão eletrônica ETS Colibri: soluções inovadoras para refrigeração de TI
Os sistemas precisos de ar-condicionado de controle próximo são cruciais para áreas onde o resfriamento é essencial para os negócios, como centros de dados, trocas de redes de telefonia celular e salas de servidores. O compressor VZH da Danfoss e a válvula de expansão eletrônica ETS Colibri® oferecem uma solução acessível para fornecer a precisão necessária. A válvula eletrônica de motor de passo ETI Colibri® com motor bipolar de acionamento direto fornece injeção de líquido precisa nos evaporadores. O design exclusivo em linha inclui um conjunto equilibrado de gaiola e deslizante para garantir um fluxo de fechamento apertado em ambas as direções, proporcionando operação otimizada do sistema.
![](/media/3392/coolselector-icon-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Dados do produto disponíveis no Coolselector®
O Coolselector®2 apresenta cálculos imparciais para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições operacionais padrão.
For more product information
Scrolls inversores VZH
O compressor scroll VZH da Danfoss oferece eficácia e confiabilidade. Mais de 30% de economia de energia é possível em telhados, chillers, controles próximos, etc.
Mais sobre tecnologia de velocidade variável em ar condicionado
Velocidade variável
Explore as diferentes facetas da tecnologia de velocidade variável para eficiente ar condicionado comercial e resfriamento de precisão. Inclui descrições de sistema, casos, treinamento.