• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

A nova solução NeoCharge é um divisor de águas para a refrigeração industrial

quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Com o NeoCharge, a Danfoss lançou uma nova e poderosa oferta para instalações de refrigeração. Essa solução plug'and'play aprimora o controle de sistemas novos e existentes, reduzindo drasticamente a carga de amônia e o consumo de energia.

Conheça o NeoCharge

Durante anos, a baixa carga tem sido o assunto da cidade no setor de refrigeração. No entanto, embora os sistemas de baixa carga possam reduzir significativamente a carga de amônia, eles têm sido difíceis de controlar e não há uma solução confiável para a adaptação de sistemas existentes.

Agora, a Danfoss oferece ao setor um atalho para a baixa carga.

O NeoCharge é uma solução simples, porém inovadora, que permite que empreiteiros e proprietários de instalações ofereçam a qualquer tipo de sistema de refrigeração recursos de baixa carga.

Essa solução plug n' play permite que os proprietários de instalações reduzam os custos de carga de amônia e de energia ou expandam a capacidade de suas instalações usando o sistema de refrigeração existente.

Na verdade, os custos de energia podem ser reduzidos em até 20% em comparação com os sistemas DX padrão, e a capacidade do sistema pode ser aumentada em até 40% usando a mesma carga de amônia.

Dando uma nova vida aos sistemas existentes

Da mesma forma que o NeoCharge reduz os custos de uma instalação de refrigeração industrial, ele reduzirá seu impacto climático sem exigir uma revisão do sistema de refrigeração.

“Com o NeoCharge, empreiteiros, consultores e proprietários de instalações podem dar nova vida aos sistemas existentes. É uma solução totalmente plug n' play que funciona tanto com sistemas clássicos de recirculação quanto com sistemas de expansão direta”, explica Morten Juel Skovrup.

Como consultor da Danfoss, ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do NeoCharge.

“O NeoCharge reduz significativamente a barreira de entrada para os recursos de baixa carga e abre oportunidades para que uma gama muito maior de operadores desempenhe seu papel na transição para um setor mais favorável ao clima”, diz Skovrup.

Benefícios do NeoCharge

  • Reduzir os custos de energia em até 20%
  • Aumentar a capacidade em até 40%
  • Fácil de instalar em qualquer formato de resfriador de ar: tradicionalmente com sobrealimentação ou em um sistema de expansão direta.
  • Tecnologia totalmente plug'and'play e autoadaptativa
  • Retrofit de sistemas existentes ou implantação em novas construções
  • Menor área ocupada pelo sistema, separador de líquido e tubulação

Agende uma apresentação de 15 minutos

Descubra como o NeoCharge funciona e como ele pode beneficiar sua instalação de refrigeração

aqui