Projetado para uma ampla gama de aplicações, o ICAD B utiliza as mais recentes opções de conectividade digital para simplificar a configuração, a instalação e a operação
"Com o novo ICAD B, abordamos alguns dos pontos problemáticos mais relevantes para os profissionais de refrigeração industrial", diz Alejandro Figueroa Lopez, Chefe de Gerenciamento de Produtos da Danfoss Industrial Refrigeration. "O resultado é um atuador que leva a integração digital, a usabilidade e a confiabilidade para o próximo nível."
![icadb brochure](/media/3jfdmv41/icadb-brochure.png?width=420&height=1920&rnd=133449237765130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Aumento da confiabilidade em aplicações de baixa temperatura
O ICAD B foi projetado para uma ampla gama de aplicações e inclui vários recursos para maximizar a confiabilidade em ambientes adversos. O mecanismo de montagem tem um design totalmente hermético, de modo que você obtém uma vedação firme entre o ICAD e o ICM. Isso evita que a umidade penetre na vedação. O acoplamento não precisa de graxa nem de materiais adicionais, o que também elimina a necessidade de manutenção ou limpeza. O novo design de montagem também é mais fácil para os instaladores trabalharem, pois eles só precisam usar dois parafusos para a montagem. O acoplamento também pode ser posicionado em qualquer direção. E os instaladores podem ficar tranquilos, sabendo que o novo projeto foi testado exaustivamente em todas as condições. A equipe de desenvolvimento da Danfoss testou e validou extensivamente o novo projeto por longos períodos de tempo, tanto no laboratório quanto no campo. E os resultados foram que ele sempre teve um desempenho impecável.
Simplificando a configuração e a operação
O próximo ponto problemático da lista era o tempo necessário para que os instaladores configurassem e mantivessem as válvulas motorizadas. Aqui, a equipe da Danfoss aproveitou a mais recente tecnologia digital para facilitar a vida dos instaladores. O ICAD B vem com seu próprio aplicativo para smartphone que permite que os instaladores e operadores acessem todas as funções da válvula remotamente. O aplicativo inclui um assistente de configuração rápida, uma ferramenta de autodiagnóstico e suporte para programação de manutenção preventiva. O aplicativo para smartphone é um verdadeiro divisor de águas e ajudará os profissionais de refrigeração industrial a garantir operações contínuas e sem problemas para seus clientes, sem precisar subir na válvula.
Possibilitando a integração total com sistemas de controle
A etapa final para a equipe da Danfoss foi garantir que o novo atuador pudesse se integrar perfeitamente aos sistemas de controle de refrigeração industrial. "Nossos parceiros nos dizem que estão procurando mudar da comunicação analógica. Eles querem a flexibilidade e o controle que a conectividade digital proporciona." Para atender a essa demanda, o novo ICAD B suporta duas opções de comunicação de dados prontas para uso: Modbus RTU sobre RS485 e Modbus TCP IP sobre Ethernet. "Usando essas opções de conectividade, os clientes podem integrar totalmente cada ICAD ao sistema de controle para configuração, ajuste de parâmetros, monitoramento e controle", explica Alejandro Figueroa Lopez, chefe de gerenciamento de produtos da Danfoss Industrial Refrigeration. Além de proporcionar a tão procurada flexibilidade, esse tipo de comunicação de dados economiza dinheiro, pois reduz a necessidade de fiação e entrada/saída no PLC/sistema de controle.
Com sua confiabilidade, design de fácil utilização e recursos de integração digital, o novo ICAD B ajudará os clientes da Danfoss a se prepararem para a próxima etapa da refrigeração industrial, como destaca Alejandro Figueroa Lopez, chefe de gerenciamento de produtos da Danfoss Industrial Refrigeration. "Durante décadas, a Danfoss ofereceu a seus clientes soluções inovadoras de refrigeração industrial. Agora que o setor está se movendo em direção à transformação digital, nosso novo atuador chega no momento certo para ajudar nossos clientes a levar o controle de válvulas motorizadas e a conectividade para um passo adiante."
![Válvulas operadas por motor](/media/zgzbb2t4/icadb-brochure_1.png?width=420&height=1920&rnd=133449238929770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
ICAD B Controle de válvula motorizado
Projetado para uma ampla gama de aplicações, o ICAD B eleva o controle motorizado de válvulas a um novo patamar, garantindo melhor experiência do usuário, operação confiável e fácil integração aos sistemas de controle. O ICAD B tem tudo a ver com conectar os pontos e reduzir a complexidade.