• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nova válvula de expansão termostática para sistemas de refrigeração a CO₂

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Nova válvula de expansão termostática para sistemas de refrigeração a CO₂

Esta solução exclusiva é baseada na válvula TE2, que é conhecida por fornecer controle de superaquecimento preciso e confiável, fácil instalação e boa transferência de temperatura devido ao conjunto de orifícios intercambiáveis ​​e bulbo de aço inoxidável.

Agora qualificada para R744, a TE2 é adequada para sistemas remotos de refrigeração de pequeno a médio porte, como câmaras frigoríficas e expositores usados ​​em lojas de conveniência, restaurantes e pequenos supermercados.

 

Parte do nosso portfólio para soluções de refrigeração de CO₂ para pequenas lojas

A nova Optyma™ iCO₂ e Optyma™ Control, bem como a nova TE2 e a válvula solenóide EVT, são uma forte oferta de soluções de refrigeração convenientes, adequadas para a construção de câmaras frigoríficas de pequenas lojas compatíveis com o refrigerante natural CO₂. Isso reforça o apoio da Danfoss à transição verde, e continuamos comprometidos em ajudá-los a fazer a transição no seu ritmo.

Recursos e benefícios

Ampla faixa de temperatura

Rápida e fácil de instalar

Tubo capilar e bulbo de aço inoxidável

Conjunto de orifícios intercambiáveis

Longa vida útil e fácil manutenção

Disponível com Pressão Máxima de Operação

Produto relacionado

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansão termostáticas T2/TE2 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansão termostáticas T2/TE2 - Danfoss } else { Válvulas de expansão termostáticas T2/TE2 - Danfoss }
    Válvulas de expansão termostáticas T2 / TE2, orifício intercambiável

    As válvulas de expansão termostática T2 / TE2 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados. As válvulas T2 / TE2 são fornecidas com um conjunto de orifícios intercambiáveis para fácil armazenamento e serviço.