• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss expande sua linha Z-design de trocadores de calor para microplacas com novas opções para os fabricantes

terça-feira, 18 de abril de 2023

A expansão da já extensa linha permite que ainda mais chillers e bombas de calor se beneficiem do altamente eficiente projeto Z da Danfoss.

A mais recente adição à linha - C262L-EZD - é um evaporador de circuito duplo ideal para chillers scroll. Essas unidades robustas e confiáveis ampliam a capacidade da linha com capacidades de resfriamento que agora cobrem até 300 kW em circuito simples e até 800 kW em circuito duplo.

Essa linha de multirrefrigerantes é otimizada para R32/R454B/R410A, oferecendo aos fabricantes mais opções quando se trata de reduzir o GWP e, como toda a linha também é compatível com R290, é a escolha ideal para sistemas de bomba de calor.

Vantagens exclusivas do design Z

Desde 2016, o exclusivo design Z da Danfoss tem sido o próximo passo evolutivo no design do MPHE, fundamental para ajudar os fabricantes de todo o mundo a maximizar a eficiência graças ao seu alto coeficiente de transferência de calor.

Por exemplo, um evaporador com design em Z em um sistema de ar condicionado R410A economiza cerca de 30 a 35% da área de transferência de calor na mesma temperatura de evaporação com a mesma capacidade de transferência de calor em comparação com o design tradicional em espinha de peixe.

O design em Z resulta em um volume de retenção 21% menor, o que permite uma redução significativa na carga de refrigerante. O projeto também reduz bastante a perda de pressão no lado da água, com desempenho impressionante em carga parcial para aumentar o desempenho sazonal do sistema.

A instalação é simples graças ao tamanho compacto e ao pequeno volume interno da unidade. O peso é reduzido graças ao uso altamente eficiente de materiais de construção, o que tem o benefício adicional de reduzir a sensibilidade ao preço.

O design compacto também é muito robusto, com grandes pontos de solda que garantem confiabilidade e vida útil excepcionais.

Ampla gama de produtos de baixo impacto ambiental para sistemas HVAC

A Danfoss é o único fornecedor que pode oferecer um portfólio tão completo de trocadores de calor de placas soldadas e trocadores de calor de microcanais (MCHE) combinados com compressores, válvulas, controles, componentes de linha e amplo suporte técnico para os fabricantes.

"Nosso projeto Z tem sido um divisor de águas e cada nova versão traz mais possibilidades ao mercado", diz Gregory Touron, Diretor de BPHE RD&E da Danfoss.

"Ao mesmo tempo em que damos todos os passos para ajudar os fabricantes a migrar para refrigerantes de baixo GWP, queremos garantir que eles nunca tenham que se comprometer em outras áreas. Cada nova iteração mantém os mesmos objetivos: produtos eficientes, inovadores, os melhores da categoria e que duram".

Linha MPHE Z-design de trocadores de calor de microplacas

Linha MPHE de trocadores de calor para microplacas com Z-design

Aproveite a tecnologia patenteada Danfoss Micro Plate em suas aplicações de resfriadores com refrigerantes de alta densidade (R32, R410A, R454B) em faixas de capacidade de alguns kW a 800 kW.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

Visite a Product Store e obtenha a documentação técnica