A Danfoss ampliou sua linha altamente eficiente de trocadores de calor Micro Placa - permitindo que mais fabricantes de chillers e bombas de calor se beneficiem de sua eficiente tecnologia Z-design e lidem com as mudanças de refrigerantes e design.
![](/media/tpkdiqx2/1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cada novo modelo é projetado para resolver um desafio específico de design de sistema:
- A nova linha otimizada para R32 complementa a gama dos trocadores de calor multi-refrigerante existentes para R410A, R452B e R454B, ampliando as opções dos fabricantes de chillers ao reduzir o GWP.
- Novas versões de circuito único e duplo estão disponíveis para completar a linha existente para chillers. O portfólio agora pode abranger toda a gama de comerciais leves e chillers comerciais.
- HDW44 é perfeito para aquecimento de água sanitária, com uma parede dupla e um espaço intermediário embutido evitando a contaminação da água em caso de vazamento de refrigerante.
- O trocador de calor de gás de sucção (SGHX) pode aumentar a eficiência em condensadores e evaporadores de bomba de calor, neutralizando o impacto de misturas de refrigerante de alto deslizamento como R455A e R454C.
Todo o portfólio para bombas de calor está qualificado para refrigerantes inflamáveis, incluindo propano, tornando suas propriedades de redução de carga de refrigerante especialmente valiosas.
Como todos os Trocadores de Calor de Micro Placas Danfoss (MPHEs), as novas linhas são construídas em torno do conceito comprovado Z-design, que desde 2016 tem ajudado OEMs em todo o mundo a melhorar a eficiência, minimizar o peso e reduzir a carga de refrigerante, graças à sua alta transferência de calor coeficiente.
Todos os trocadores de calor podem ser personalizados, combinando o número de placas e tamanhos de conexão com os requisitos individuais do sistema - e combinados com as válvulas de expansão Danfoss, eles podem atingir superaquecimento de saída estável também abaixo de 3K.
A Danfoss é hoje o único fornecedor que pode oferecer um portfólio abrangente de Trocadores de Calor Micro Placas (MPHE) e Trocadores de Calor Micro Canal (MCHE) combinado com compressores, válvulas, componentes de linha e assistência técnica abrangentes para OEMs.
Olivier Pelletier, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da Danfoss para BPHE, explica: "Esses novos produtos enfatizam nossa forte ambição de ser a escolha certa dos fabricantes para trocadores de calor em chillers e bombas de calor e demonstra a intensificação de nosso investimento em P&D.
"Nos últimos quatro anos, o Z-design mudou o jogo da eficiência da troca de calor em condensadores e evaporadores. Isso significa que você pode melhorar a capacidade do seu sistema ou obter o mesmo desempenho com um tamanho menor."
"A mensagem é clara: qualquer sistema que você esteja projetando - e qualquer refrigerante com o qual esteja trabalhando - fale com a Danfoss. Você encontrará um ponto de contato único com um trocador de calor para atender às suas necessidades e suporte técnico para atender."
Reserve um momento para ouvir a apresentação dos novos modelos por Paolo Canal, gerente técnico de produto MPHE da Danfoss.
Para saber mais sobre os trocadores de calor Danfoss Micro Placa, visite a loja de produtos Danfoss - ou assista a esta animação para ver o Z-design em ação e o funcionamento dos trocadores de calor de parede dupla.