Embora compacto e econômico, a novidade inclui grande parte da tecnologia contida no controlador do pacote AK-PC 781 – um produto conhecido por mais de uma década de confiabilidade comprovada em aplicações de CO₂.
O AK-PC 572 MiniPack também torna o uso do CO₂ muito mais acessível, mesmo para aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência com o fluido. A solução da Danfoss contém toda a funcionalidade essencial de um controlador de CO₂, mas com complexidade reduzida e facilidade de uso. O controlador da Danfoss vem com um assistente pré-configurado, aperfeiçoado para a configuração rápida e simples de sistemas CO₂.
Características e benefícios do AK-PC 572 MiniPack
- Custo operacional reduzido
• Eficiência energética
• Pacote de segurança
• Segurança alimentar
- CO₂ facilitado
• Não requer conhecimento abrangente de CO₂
• Configuração mais rápida com menos potencial de falha
• Boa visão geral do serviço com status e controle manual
• Ferramenta de programação para PC para teste e serviço rápido de FAT
- Solução de hardware econômica
• Hardware dedicado para MiniPack
• Requer pouco espaço no painel elétrico
- Design do rack integrado
• Controle de capacidade com velocidade variável e Bitzer Ecoline com desacoplamento de cilindros (controle Danfoss de CRII)
• Simples de integrar com sistema de aquecimento separado
- Solução flexível
• Booster com até 5 compressores ou grupo de sucção simples
• Controle do gascooler e do tanque de líquido
• Recursos opcionais, como recuperação de calor, descarga de gás quente e injeção de líquido