A Danfoss qualificou sua linha de compressores scroll DSH para uso com refrigerantes R454B e R452B, dando aos fabricantes “flexibilidade máxima” ao oferecer alternativas ao R410A.
Já sendo uma opção popular para chiller comercial e rooftop usando o R410A, com a tecnologia IDV (Intermediate Discharge Valve) para aumentar a eficiência de refrigeração sazonal com carga parcial, os compressores scroll DSH agora suportam os refrigerantes R454B e R452B. A opção de usar refrigerantes novos com baixo GWP foi motivada pela redução contínua do uso de refrigerantes com alto GWP pela UE, limitando a disponibilidade e aumentando o preço do R410A.
Enquanto isso, em países onde o refrigerante GWP já está tributado, a mudança para o R454B ou R452B proporcionará economia no valor do imposto de até 78% e 67%, respectivamente.
A compatibilidade multirrefrigerante dos compressores, junto com desempenho de queda semelhante ao R410A, é projetada para tornar a transição do refrigerante o mais fácil possível para OEMs sem a necessidade de fazer alterações radicais no sistema, acelerando assim o tempo de chegada ao mercado, tanto para refrigeração quanto sistemas reversíveis.
As mudanças também permitem que os OEMs façam customizações de última hora e reduzam os estoques, o que aumenta a flexibilidade geral e a facilidade de gerenciamento de estoque.
Matthieu Stoll, Diretor de Marketing da Danfoss Cooling, disse: “Em todo o mundo, a transição do refrigerante está acontecendo em velocidades diferentes. Ao usar os compressores scroll DSH da Danfoss com IDV, os OEMs agora podem responder às mudanças do mercado com mais facilidade - sejam os novos requisitos eficiência ou a redução do GWP. Essa é a flexibilidade definitiva. E com um nível de GWP de 466, o R454B em particular pode ser visto como uma solução potencial de longo prazo".
Os benefícios da nova linha de compressores incluem:
- Suporte multirrefrigerante drop-in para R454B e R452B, oferecendo customização de linha de última hora e estoque reduzido com mínimo esforço de reprojeto,
- Tecnologia Danfoss IDV para permitir maior eficiência de carga parcial,
- 10 modelos de 7,5 a 40 TR e uma ampla gama de opções de manifold,
- Mapas operacionais para atender a uma ampla gama de aplicações, reversíveis e somente refrigeração, incluindo chillers e unidades rooftop.
Os refrigerantes R454B e R452B são classificados como A2L (moderadamente inflamável) e são regulamentados pela EN378 e IEC60335-2-40. Portanto, os OEMs precisam tomar as medidas de conformidade apropriadas em certas aplicações.
-
Veja todos os componentes prontos para a transição de refrigerante no Coolselector®2
O Coolselector®2 é um software de refrigeração gratuito para download. Ele oferece uma maneira científica e econômica de selecionar os componentes fabricados pela Danfoss e garantir o melhor desempenho nos sistemas de refrigeração e ar condicionado, fornecendo informações técnicas precisas. O Coolselector®2 apresenta cálculos imparciais para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base na entrada do usuário ou com base nas condições operacionais padrão.
Sobre os scrolls da Danfoss para ar condicionado
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores para ar condicionado e aquecimentoCompressores para ar condicionado, fornecendo maior conforto, eficiência e sustentabilidade para rooftops e chillers, aplicações comerciais com refrigerantes R410A, R407C, R134a e R22.