Microcanal da Danfoss usa 30% menos refrigerante que demais trocadores de calor

segunda-feira, 1 de abril de 2019

Conta com aprovação de 1.000h no teste de pulverização de sal. Ideal para suportar a corrosão, o alumínio torna o MCHE uma das soluções mais sustentáveis para aplicações de refrigeração comercial.

 

O microcanal possui uma série de vantagens em relação ao convencional tubo-aleta de cobre. Como seu volume interno chega a ser até 70% menor que um tubo-aleta, o MCHE usa, em média, 30% menos carga de refrigerante em todo o equipamento. Além disso, os microcanais em alumínio são mais resistentes à corrosão galvânica, prolongando a vida útil do condensador.

 

Como tem uma menor perda de carga do ar, o MCHE precisa apenas de uma vazão menor nos ventiladores e, consequentemente, menor potência de ventilação. São também cerca de 60% mais leves se comparados com os condensadores tubo-aleta.

 

O MCHE atende aos requisitos de aplicações para transporte com base em sua alta resistência, design vedado e materiais recicláveis. Em refrigeração, os microcanais podem ser utilizados nos segmentos de ar condicionado (residencial e comercial), transporte refrigerado, unidades condensadoras, chillers e plug-ins. Em praticamente toda instalação que utiliza um condensador do tipo tubo-aleta é possível substituí-lo pelo microcanal.