• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Domine pressões mais altas e temperaturas mais baixas com a nova válvula solenoide ICF 20-2

terça-feira, 3 de maio de 2022

Com a introdução do ICF 20-2, o sucessor do lendário EVRA(T) 15/20, a Danfoss projetou uma válvula solenoide à prova de futuro, impulsionada por um desempenho mais compacto e seguro - e compatível com uma ampla gama de aplicações.

A válvula solenoide EVRA(T) é uma lenda de refrigeração conhecida por sua fácil configuração e facilidade de manutenção. Mas à medida que aumenta a demanda por aplicações de refrigeração sustentáveis ​​e eficientes, aumenta também a necessidade de soluções mais seguras, ecológicas e versáteis. É por isso que estamos apresentando a válvula ICF 20-2, a válvula solenoide de última geração que substitui a EVRA(T) 15/20.

Com muitas atualizações, o ICF 20-2 foi projetado para instalação mais fácil, desempenho à prova de vazamentos em uma faixa muito mais ampla de pressões e temperaturas e escalabilidade perfeita como parte da plataforma ICF.

A ICF 20-2 oferece um universo totalmente novo de possibilidades.

“À medida que a indústria de refrigeração busca soluções mais sustentáveis, queríamos oferecer uma válvula solenoide à prova de futuro construída para operação confiável em mais aplicações”, diz Alejandro Figeuroa, Gerente de Produto da Danfoss Climate Solutions.

Uma das maiores melhorias é a substituição dos flanges e gaxetas desatualizados do EVRA(T) 15/20 pela soldagem direta do ICF 20-2. Alejandro Figeuroa continua: “A carcaça forjada do ICF 20-2 é mais fácil de configurar e manter, permitindo operação à prova de vazamentos sob pressões mais altas e temperaturas mais baixas.”

Combinado com a soldagem direta à prova de vazamentos, uma junta de tampa superior plana torna o ICF 20-2 compatível com a maioria dos refrigerantes naturais, incluindo CO2, em aplicações de até -60ºC e até 65 bar. Essa ampla gama de funcionalidades facilita a transição ecológica – e ajuda você a atender às demandas cada vez mais rigorosas do setor de refrigeração – acomodando mais refrigerantes com segurança e confiabilidade.

Projetado para as necessidades de hoje e pronto para as inovações de amanhã.

A construção de soluções de refrigeração sustentáveis ​​depende da flexibilidade – e nessa frente, o ICF 20-2 oferece. Como parte da plataforma ICF, o ICF 20-2 foi projetado para uma escalabilidade perfeita de aplicativos. Isso significa que você tem a liberdade de adaptá-lo às suas necessidades específicas sem comprometer a capacidade de manutenção ou o desempenho.

Como substituto do EVRA(T) 15/20, o ICF 20-2 é uma válvula solenoide moderna que o ajudará a atender às demandas por soluções de resfriamento mais seguras e sustentáveis—hoje.

Recursos e benefícios

A soldagem direta substitui as juntas flangeadas para evitar vazamentos, melhorar a segurança e promover uma operação mais ecológica

A carcaça forjada garante operação em uma ampla gama de aplicações, incluindo CO2, até -60ºC e até 65 bar

O design simplificado de duas soldas reduz a complexidade

A plataforma ICF oferece escalabilidade à prova de futuro em aplicações de NH3, CO2 e inflamáveis

90% das conexões EVRA(T) usadas atualmente são cobertas por uma grande variedade de tipos e tamanhos de conexão

Soldagem de topo DIN, ASME e SOC, e conexões de brasagem para aplicações de CO2

ICF20 2 infographic

Cinco grandes atualizações. Potencial infinito

Aproveite os recursos à prova de futuro ao usar a válvula solenoide ICF 20-2, a sucessora da lendária EVRA(T) 15/20.

Produto relacionado