A tecnologia pioneira de compressor de mancal magnético isento de óleo levou uma inovação revolucionária à comercialização.
A Danfoss Turbocor® está comemorando três décadas de operação em 2025. Fundada em 1995 na Austrália por um grupo de engenheiros e posteriormente adquirida pela Danfoss como uma empresa de propriedade integral, a organização cresceu para 350 funcionários com centros de operação nos EUA, Dinamarca e China. Mais de 140.000 compressores Turbocor foram instalados globalmente à medida que mais clientes buscam reduzir suas emissões de carbono e o consumo de energia.
A empresa é a pioneira no desenvolvimento da tecnologia de compressores de mancal magnético isentos de óleo. Ao eliminar o óleo em seu projeto, os compressores Turbocor oferecem uma opção de resfriamento de baixo carbono e excepcionalmente confiável para aplicações comerciais de ar condicionado e bomba de calor, permitindo que edifícios comerciais, como prédios de escritórios, hotéis, hospitais, aeroportos e data centers, cumpram as metas de descarbonização e eficiência energética.
“A Turbocor foi fundada por profissionais de fora da área de HVAC”, explicou Rogerio Federici, vice-presidente e diretor da Danfoss Turbocor. “Isso permitiu o livre pensamento e a criatividade necessários para desenvolver essa tecnologia revolucionária. Eles criaram algo novo que mudou o setor e definiu um novo padrão de sustentabilidade em HVAC.”
Os compressores Turbocor podem alcançar uma eficiência energética até 40% melhor em comparação com os compressores de parafuso tradicionais, o que se traduz em uma economia significativa nos custos de energia. A tecnologia de rolamento magnético resulta em degradação zero do desempenho durante a vida útil do compressor, além de baixos níveis de ruído. O recurso de reinicialização rápida permite a reinicialização em 30 segundos após uma queda de energia, permitindo uma transição rápida para a energia auxiliar, tornando os compressores Turbocor ideais para instalações de missão crítica, como hospitais e data centers.
Ao longo dos anos, a tecnologia foi reconhecida com vários prêmios do setor, incluindo o prêmio Estrela Inovadora de Eficiência Energética da Alliance to Save Energy, o Produto do Ano de 2022 do Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute e o Prêmio de Proteção ao Clima e ao Ozônio da U.S. Environmental Protection Agency.
“Estamos orgulhosos do sucesso da tecnologia do compressor Turbocor e estamos ansiosos para os próximos 30 anos”, disse Kristian Strand, presidente da Danfoss Commercial Compressors. “Os compressores Turbocor transformaram o setor de HVAC e ajudaram milhares de clientes a reduzir sua pegada de carbono e o consumo de energia, uma parte central da missão da Danfoss.”
Para saber mais, acesse turbocor.danfoss.com