Dobrar a produção de sensores inteligentes: aumentar a capacidade em 130% em 2022 com nossa fábrica em Minden, Alemanha
Para atender às demandas digitais do futuro, os OEMs do setor de hidráulica móvel devem construir máquinas mais inteligentes, seguras e de maior desempenho do que nunca. É por isso que, em 2022, a Danfoss Sensing Solutions mais que dobrará sua produção de sensores de pressão de filme fino com capacidade de produção adicional de nossa fábrica em Minden, Alemanha.
Em janeiro de 2022, a produção do MBS 1250 e dos novos transmissores de pressão DST P650 aumentou 35%, provando que a Danfoss Sensing Solutions já está ajudando seus clientes em todo o mundo a atender à demanda por soluções inteligentes em uma variedade de aplicações hidráulicas móveis.
“Nossa maior capacidade de produção suporta nossos ambiciosos planos de crescimento para o portfólio de sensores de pressão hidráulica móvel. Agora temos um entendimento completo das necessidades do mercado, e é por isso que garantir capacidade livre é uma das minhas principais batalhas obrigatórias – juntamente com segurança e qualidade – para 2022”, diz Kasper Kristiansen, gerente de fábrica da Danfoss Sensing Solutions Gmbh.
Com equipamentos de produção adicionais, um aumento de 25% no número de funcionários e três turnos de produção dedicados, a Danfoss Sensing Solutions reforça seu compromisso em ajudar OEMs a atender o mercado de hidráulica móvel em rápida expansão.
Construa hoje uma frota preparada para o futuro com o transmissor de pressão DST P650
Na esteira de nossa capacidade de produção de transmissores de pressão aumentada, a Danfoss Sensing Solutions está lançando a próxima geração DST P650, um transmissor de pressão digital robusto que oferece eficiência, confiabilidade e segurança à prova de futuro.
Com funcionalidade de alto desempenho e uma base para diagnósticos inteligentes e escaláveis (a serem lançados no final de 2022), o DST P650 foi projetado para suportar os ambientes hostis da agricultura, construção e aplicações de manuseio de materiais em todo o mundo.
O processador de sinal digital de alta precisão ASIC da Danfoss permitirá que recursos de diagnóstico forneçam dados de tempo crítico para uma interface de usuário para maior segurança, maior tempo de atividade da máquina com manutenção preventiva e desempenho com eficiência energética. E com recursos que mudam o jogo, como detecção automática de falhas combinada com suporte remoto mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana da Danfoss, o transmissor de pressão DST P650 é um cavalo de batalha compacto, porém poderoso, no coração de máquinas colossais.
Recursos do DST P650 + Benefícios:
- Segurança de alto desempenho: Em conformidade com a segurança funcional de acordo com ISO 13849-1 MTTFd>100 anos de acordo com PLc.
- Confiabilidade: A construção robusta resistente a choques e vibrações permite alto desempenho em aplicações altamente eletromagnéticas, como máquinas agrícolas e de construção.
- Diagnósticas: Detecção automática de falhas para rápida resolução de problemas e redução significativa do tempo de inatividade da máquina. Esse recurso será lançado no final de 2022.
- Recursos à prova de futuro:: A conformidade com PLUS +1® garante integração perfeita com produtos eletro-hidráulicos em um sistema de controle personalizado – unindo produtos em uma única cadeia de ferramentas.
- Plataforma escalável: nova conectividade digital é programável de acordo com as necessidades específicas da aplicação, estabelecendo as bases para o desenvolvimento futuro.
- Parceria + Experiência em Aplicativos: A Danfoss tem mais de 40 anos de experiência no mercado de linha de frente combinada com inovações líderes do setor, o que significa que estamos preparados para apoiar sua jornada agora e no futuro.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P600 e DST P650, transmissor de pressão Smart Sensor para hidráulica móvelO programa compacto de transmissor de pressão OEM foi projetado para uso em aplicações hidráulicas severas.