Com o lançamento da nova linha Optyma™ Control, os profissionais de refrigeração podem agora escolher entre uma linha robusta de três controladores para aplicações inteligentes e eficientes em câmaras frigoríficas, com o triplo da oportunidade de economizar tempo de instalação, reduzir o consumo de energia e aumentar a segurança alimentar graças ao novos recursos e funcionalidades.
À medida que aumenta a necessidade de eficiência em toda a cadeia de frio do varejo de alimentos, aumenta também a necessidade de otimizar o controle de temperatura, a regulação e a transparência nas câmaras frigoríficas. Com a mais recente adição à sua ampla gama de soluções para câmaras frigoríficas, a Danfoss acaba de triplicar a chance de encontrar a solução perfeita para suas necessidades específicas.
A nova série Optyma™ Control compreende três controladores de câmara fria: AK-RC 204B, AK-RC 205C e AK-RC 305W-SD. Como uma plataforma escalável que cobre uma ampla gama de funcionalidades, eles suportam uma ampla gama de aplicações, em conformidade com os regulamentos de segurança alimentar, melhorando a eficiência operacional e proporcionando economia de energia por meio de lógica avançada.
Três vezes mais fácil
Os três novos controladores Optyma™ oferecem fácil instalação e comissionamento. A fiação fácil e o amplo espaço interno garantem uma instalação e montagem superfáceis, reduzindo o tempo e os problemas de instalação.
Além disso, o assistente de comissionamento exclusivo, combinado com uma interface intuitiva, permite que o comissionamento seja feito em poucos minutos, simplesmente executando o assistente e alterando os pontos de ajuste em duas etapas fáceis.
Três vezes mais conectado
A gama expandida do Optyma™ Control está pronta para se conectar à família Danfoss ADAP-KOOL® para oferecer integração perfeita e conectividade total para controle e transparência completos em lojas totalmente gerenciadas. A nuvem opcional e a conectividade remota por meio do aplicativo ProsaLink e do serviço Cloud também garantem que os profissionais de refrigeração aproveitem ao máximo nossa plataforma Alsense ™, sem problemas.
Além disso, os alertas HACCP e a opção de controlar remotamente e programar pontos de ajuste ajudam a melhorar a qualidade e a segurança dos alimentos, reduzem a deterioração e proporcionam tranquilidade.
Três vezes mais inteligente
A plataforma de controle Optyma™ de três níveis possui uma série de funcionalidades inteligentes para melhorar a eficiência operacional e otimizar o consumo de energia: desde o bloqueio do degelo que evita a sobrecarga até o controle holístico que gerencia a regulação da temperatura e todos os elementos-chave do consumo elétrico na câmara frigorífica.
Além disso, o inovador degelo adaptativo reduz o número de ciclos de degelo a um mínimo absoluto. Isso melhora o desempenho do degelo ao longo do tempo, resultando em economia de energia, maior vida útil do produto e redução dos custos de manutenção por meio da redução do estresse mecânico e térmico.
![Optyma flyer](/media/y11auw2j/opytma-visual-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Coolselector](/media/17377/web-banner-software-coolselector2.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Seu único fornecedor de soluções de refrigeração e monitoramento
Como parte da ambição da Danfoss de continuar sendo o balcão único para profissionais de refrigeração, a nova plataforma de controle Optyma™ é totalmente compatível com todas as unidades condensadoras Optyma™, bem como unidades condensadoras de outros fabricantes.
Temos o compromisso de apoiá-lo em seu trabalho da maneira que pudermos, inclusive oferecendo o mais amplo portfólio de soluções para câmaras frigoríficas do setor, bem como uma ampla seleção de ferramentas, treinamento e outros recursos.