A nova família EKC 22x traz um design moderno, porém familiar, navegação conveniente no menu de configuração, suporte para diferentes tipos de sensores, relé de compressor de 16 A e integração do sistema aos front-ends da Danfoss por meio do adaptador EKA 206 RS-485 (Modbus). Os novos controladores e o adaptador serão lançados inicialmente com aprovações CE e UL, e mais no futuro.
Destaques do produto:
Vários aplicativos na mesma unidade
Configuração rápida para um comissionamento rápido
Entradas digitais para várias funções
Controle do compressor ou da válvula solenoide da linha de líquido
O relé de 16A de alto efeito permite a conexão direta de cargas pesadas sem o uso de relé intermediário: até 2HP.
Os compressores dependem de seu fator de potência e da eficiência do motor.
Monitoramento de alarme da temperatura do condensador com proteção contra parada do compressor.
Fácil de integrar à rede ADAP-KOOL® da Danfoss.
Os controladores podem ser programados por meio do KoolKey (EKA 200), que permite a conexão dos controladores EKC ao aplicativo para PC denominado "KoolProg". Por meio do KoolProg, é possível realizar a programação on-line e off-line dos controladores EKC. Ele também pode executar a programação da linha de produção de vários controladores e mostrar curvas de tendência on-line dos parâmetros selecionados. O KoolProg também pode carregar arquivos de configuração do controlador no MPK - Mass Programming Key (EKA 201), que pode ser usado para a programação simples da linha de produção dos controladores EKC.

FAQ: Case Controllers
Na Danfoss, temos uma variedade de produtos, serviços e conteúdo. Isso naturalmente gera muitas perguntas.
Nesta seção, você pode encontrar dicas, truques e conselhos que respondem às perguntas mais comuns sobre refrigeração e ar condicionado.
Produtos Relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de evaporador e ambienteA Danfoss oferece uma linha de controles para evaporadores com válvulas de expansão termostática ou eletrônica.