Em resposta a uma mudança global em relação aos fluidos refrigerantes R410A e R22, a Danfoss adicionou um portfólio completo de componentes para ajudar os OEMs a desenvolver sistemas de ar condicionado com R32.
Com seu potencial de aquecimento global (GWP) relativamente baixo em GWP-675, alta capacidade volumétrica, eficiência e menor preço, o fluido refrigerante R32 se tornou uma das alternativas mais populares – junto com o R452B e R454B – para substituir o R410A em sistemas de ar condicionado comercial e bombas de calor.
Em resposta à alta demanda – e após o lançamento do portfólio de multirrefrigerante para R410A / R452B / R454B – a Danfoss anunciou uma linha completa de componentes que permitem aos OEMs projetar sistemas R32 de até 700kW / 260TR. O portfólio inclui:
• Compressores scroll de velocidade fixa DSF com IDVs, otimizados para R32
• Trocadores de calor com microplacas (design MPHE-Z), otimizados para R32
• Trocadores de calor com microcanal (MCHE) adaptados para R32;
• Filtros secadores DCRE dedicados a produtos inflamáveis;
• A válvula de expansão eletrônica Colibri® (ETS C);
• Protetores de sistema e componentes de linha, como válvulas de retenção NRV, válvulas esfera GBC, válvulas STF de 4 vias, válvulas solenóides EVR v2, pressostatos ACB e sensores DST P110, visores SG, todos qualificados para R32. A compatibilidade foi verificada com todas as matérias-primas e as conexões acima de 25 mm, com exceção do EVR v2, são todas validadas de acordo com a categoria II da Diretiva de Equipamento de Pressão (PED, na sigla em inglês), desenvolvida e aprovada pelo Grupo de Trabalho da Comissão "Pressão" (WGP, também na sigla em inglês), composto pelos Estados-membros da União Europeia.
É importante ressaltar que o design scroll da Danfoss permite que os OEMs aproveitem ao máximo as propriedades termodinâmicas do R32, com mais de 10% de capacidade volumétrica para o mesmo tamanho de compressor. Este design otimizado melhora a relação de preço por toneladas de refrigeração (TR) e preço por Quilowatts (Kw). Ele também mitiga o impacto da alta temperatura do gás de descarga, sem a necessidade de injeção de alto custo de líquido ou vapor – um benefício monetário aplicado significativo - e permite um amplo mapa operacional, adequado para uso em sistemas reversíveis.
Como a linha de multirrefrigerantes DSH da Danfoss, a linha DSF é equipada com tecnologia de válvula de descarga intermediária (IDV) para atender aos mais recentes requisitos de eficiência sazonal.
Gustavo Asquino, Gerente de Vendas e Marketing de Climate Solutions da Danfoss na América Latina, afirma que “em todo o mundo, os OEMs de ar condicionado estão modificando o R410A. Ao adicionar uma nova linha de produtos R32 ao nosso portfólio de multirrefrigerante R410A / R452B / R454B, estamos comprometidos em fornecer a mais ampla gama de opções aos nossos clientes. E para os usuários finais, sejam quais forem os desafios de aplicação que eles tenham, o sistema projetado com as soluções Danfoss permite alta eficiência, confiabilidade, baixas cargas de refrigerante e flexibilidade.”.
Para maiores informações
![](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2 é um software de refrigeração gratuito para download. Ele oferece uma maneira científica e econômica de selecionar os componentes fabricados pela Danfoss e garantir o desempenho ideal em sistemas de refrigeração e ar condicionado, fornecendo informações técnicas precisas.
O Coolselector®2 apresenta cálculos imparciais para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base na entrada do usuário ou com base nas condições operacionais padrão.