Os novos termostatos eletrônicos poderosos da Danfoss oferecem aos fabricantes de refrigeração comercial uma maneira rápida e econômica de incluir recursos digitais como controles inteligentes de economia de energia, proteção inteligente do sistema e conectividade com a nuvem.
Com base na popular família ETCH1, a nova série EET compreende duas famílias: a compacta EETc e a mais avançada EETa. Ambos são projetados para funcionar em gabinetes existentes com um redesenho mínimo - tornando rápido e fácil colher os benefícios do controle digital de temperatura e automação:
- Eficiência aprimorada, por meio de modos de economia automática, controle inteligente do ventilador e três tipos de degelo inteligente.
- Maior confiabilidade e segurança alimentar, graças à proteção do compressor e do condensador e aos alarmes adaptativos.
O modelo EETa também suporta conectividade com a nuvem - permitindo monitoramento remoto de energia e controle de temperatura, análise de desempenho de ativos e rastreamento geográfico por meio da família de produtos habilitadores de IoT da Danfoss Prosa e da plataforma de nuvem AlsenseTM.
Os termostatos EET podem ser programados e testados rapidamente usando a ferramenta Danfoss KoolProg. Isso facilita a configuração da automação do ventilador e do degelo e outras configurações importantes do sistema, conectando um laptop - eliminando a necessidade de um display ou interface de botão de pressão e economizando dinheiro e espaço. Além disso, permite o desenvolvimento de novos aplicativos com mais rapidez.
Com 4 portas de entrada / saída programáveis, o EETc é ideal para refrigeradores de bebidas, freezers comerciais e refrigeradores de alcance.
O EETa é equipado com duas portas de entrada / saída adicionais e suporta operação de banda dupla, compressores duplos e configurações de evaporador duplo, tornando-o adequado para aplicações com necessidades de controle mais sofisticadas, bem como suportando uma fonte de alimentação de ampla tensão para aplicações globais. Ambos os modelos EET apresentam tecnologia zero-crossover, reduzindo o desgaste para uma vida útil longa e confiável.
“O EET é uma virada de jogo para os OEMs de refrigeração comercial porque torna muito fácil e econômico passar de termostatos mecânicos antigos para controle eletrônico eficiente”, disse Herman Oberoi, gerente de produto global da Danfoss.
“É um produto pequeno, mas poderoso, com muitos recursos e capacidade em uma estrutura pequena - a um preço muito competitivo. E porque se conecta à nossa plataforma de nuvem AlsenseTM, também é uma maneira fácil de explorar os benefícios da IoT, que estão se tornando cada vez mais importantes.
“Para fabricantes que buscam um aumento instantâneo de eficiência e confiabilidade, a linha EET oferece uma maneira simples e econômica de tornar seu equipamento mais automatizado, mais inteligente, mais duradouro e muito mais eficiente em termos de energia.”
Para mais informações sobre EETc e EETa, visite o site:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EET - Termostatos eletrônicosO ETC 1C é um controlador de gabinete, projetado para reduzir o consumo de energia substituindo termostatos eletromecânicos em aplicações de refrigeração comercial.