• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nova unidade condensadora de alta eficiência é destaque da Danfoss na APAS Show 2019

quinta-feira, 2 de maio de 2019

A Danfoss mostra seu portfólio de soluções sustentáveis dedicadas ao varejo alimentar durante a APAS Show 2019, maior feira supermercadista que acontece de 6 a 9 de maio no Expo Center Norte. O estande da Danfoss é o 580, no pavilhão verde.

 

A empresa aproveita a APAS Show para apresentar a nova unidade condensadora Optyma™ Semi-Hermética, dedicada para aplicação em supermercados, grandes Centros de Distribuição, indústrias alimentícias e demais segmentos que necessitam de alto índice de congelamento. As unidades condensadoras abrangem ampla faixa de aplicações em temperaturas médias e baixas, por meio dos refrigerantes R404A/R507 e R22. Projetada para operar de 5°C a -40°C, a Optyma™ Semi-Hermética tem alta performance em ambientes exigentes e fornece condições estáveis de operação, garantindo sistemas de refrigeração eficientes, o que é fundamental para obter a melhor conservação do alimento.

 

A Danfoss mostra na feira mais três opções em unidades condensadoras: Optyma™ Slim Pack, Optyma™ Plus INVERTER e Optyma™ Trio. A Optyma™ Slim Pack é indicada para aplicação externa e com baixo nível de ruído (até 55dB a 3 metros). A solução conta com modelos tanto para temperaturas baixas quanto para as médias e pode ser aplicada em minimercados, supermercados, restaurantes, adegas, peixarias, açougues, padarias, laboratórios, floriculturas, postos de gasolina, processo industrial, resfriamento do leite, leiteria e armazenamento de alimentos em geral, câmaras frias e freezers.

 

A unidade condensadora Optyma™ Plus INVERTER combina facilidade de uso e eficiência energética com a mais recente tecnologia Scroll Inverter. Ideal para salas frias, vitrines, salas de fermentação e aplicações gerais de refrigeração, a Optyma™ Plus INVERTER proporciona maior economia de energia para supermercados e lojas de conveniência.

 

Eficiente, compacta e fácil de instalar, a unidade condensadora Optyma™ Trio atende o nicho específico de minimercados de 250 m² a 1.000 m². A Optyma™ Trio é dotada de três compressores scrolls MLZ ou LLZ e condensador microcanal, para aplicação em média e baixa temperatura.

 

Outra solução da Danfoss para o varejo alimentar é o Multi Ejector™, que torna possível o uso de CO2 como refrigerante em sistemas de refrigeração transcrítico ao unir dois grandes produtos - o Ejector e o controlador AK-PC 782A. Quando equipados com o Multi Ejector™, os sistemas com CO2 podem superar os tradicionais de HFC em termos de eficiência energética em todas as zonas climáticas, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto no meio ambiente.

 

Na parte de controladores, os visitantes do estande da Danfoss conferem o MCX, que possui programação aberta e que oferece o melhor controle de software, permitindo que adapte qualquer que seja a aplicação para atender às necessidades específicas. As conexões com equipamentos periféricos são feitas por meio de protocolos de padrão aberto, que permitem fácil integração com componentes eletromecânicos e outros sistemas.

 

Para o controle e o gerenciamento dos diversos sistemas presentes nas instalações de varejo, a Danfoss expõe o gerenciador AK-SM 880, que utiliza a mais recente tecnologia e é equipamento chave associado a um projeto de eficiência, reduzindo significativamente o consumo de energia da loja. Com diversas opções de controle, acesso amigável e projetado com foco na aplicação no varejo alimentar, o AK-SM 880 fornece todas as funcionalidades e as ferramentas para ampla cobertura de aplicação, monitoramento e controle dos mais diversos sistemas existentes em uma loja, como refrigeração, ar-condicionado e iluminação. Além disso, a Danfoss apresenta o POWER FOCUS, novo sistema de monitoramento com relatórios de temperatura automáticos.

 

No segmento de conversores de frequência para o varejo alimentar, a Danfoss destaca o VLT® HVAC Drive FC 102, desenvolvido com funções avançadas e dedicadas para as aplicações em HVAC. Disponível para todas as faixas de potência, o VLT® HVAC Drive FC 102 é indicado para aplicações com ventiladores, compressores e bombas.