Os inversores de frequência são cada vez mais utilizados para garantir o uso eficiente da energia.
Para atender alterações em normas de fabricação e utilização de elevadores cremalheiras, a Ekipateck, fabricante de soluções para transporte vertical na construção civil, modernizou estes equipamentos ao adotar os inversores de frequência da Danfoss nos painéis de comando dos elevadores cremalheiras.
Com as maiores construtoras e empreiteiras do Brasil entre seus clientes, a Ekipateck economizou em torno de 10% no investimento financeiro com instalação dos drives da Danfoss que ajudam a manter a durabilidade de componentes como componentes elétricos, motores, freios e roletes.
De acordo com Fagner Trevisan, engenheiro de vendas e aplicação da Danfoss, os inversores de frequência reduzem picos de partida, evitando problemas de queda de tensão com a concessionária. “Os inversores de frequência diminuem as manutenções, aumentando a disponibilidade do elevador para a obra e possibilitando que o prédio seja construído mais rapidamente - ou no mínimo evitando atrasos na obra.
“Além da qualidade dos produtos Danfoss, já reconhecidos mundialmente, a colocação dos drives em nossa aplicação de comando dos elevadores aumentou a qualidade e a performance dos nossos equipamentos, proporcionando mais segurança, agilidade nas manutenções e padronização do nosso trabalho, incrementando a confiança do nosso cliente final em nossos produtos”, comenta Luciano Valentino, diretor da Ekipateck.