• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss apresenta nova geração de controles remotos

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

Os novos controles remotos portáteis atendem a necessidade de uma ampla variedade de aplicações nos mercados de elevação industrial e automação, veículos industriais, construção, florestal, agricultura e marítimo.

 

O Ikompact da Danfoss é uma unidade portátil projetada exclusivamente para aplicações móbeis e funciona na banda universal de 2,4 GHz, ou seja, indicada para guindastes de serviços/utilitários. O Ikompact tem dois modelos: o Ikompact 8 (8 botões pressionáveis) e o Ikompact 12 (12 botões pressionáveis), que dependem da quantidade de funções de cada projeto.

 

Mais nova solução para aplicações de ponte rolante padrão, o Ikore da Danfoss foi projetado com tamanho pequeno e baixo peso, mas sem sacrificar a robustez. Pronto para operar na banda universal de 2,4 GHz, a novidade tem ergonomia aperfeiçoada para evitar que o usuário sofra com fadiga postural. O controle remoto portátil foi feito especialmente para aplicações estandartes (para equipamentos como pontes rolantes, por exemplo).

 

Altamente personalizável, o novo Ikargo pode ser usado em uma ampla gama de configurações. O controlador remoto portátil da Danfoss foi projetado pensando na personalização, no serviço, na robustez e na ergonomia do usuário.